您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 968 C-Z - FN 371 - verzinkt blau - Cross recessed pan head tapping screws with collar
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
DIN 968 C-Z
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/din_968_c_z/st/din_968_c_z_a2k_fn371.prj},{NB=SFS FN 371 153571 Blechschraube DIN 968 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.2x9.5-C-Z},{ARTNR=153571},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=371},{GG=4.2},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=9.5},{DK=10.000},{K=3.050},{DA=4.900},{A=1.400},{C=1.100},{R=0.200},{RF=5.800},{RN=2},{MZ=4.300},{Y=3.700},{NM=9.500},{LD=10.300},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Distance from head bottom side to last full convolution
[mm]
C
Max collar heigth
[mm]
R
Radius
[mm]
RF
Head-Radius
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses
[mm]
Y
Help dimensions
[mm]
SFS FN 371 153567 Blechsc...
153567
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
3.5
2.640
1.300
9.5
9.000
2.600
1.300
0.900
0.100
4.600
3.900
3.200
SFS FN 371 153566 Blechsc...
153566
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
3.5
2.640
1.300
6.5
9.000
2.600
1.300
0.900
0.100
4.600
3.900
3.200
SFS FN 371 153568 Blechsc...
153568
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
3.5
2.640
1.300
13.0
9.000
2.600
1.300
0.900
0.100
4.600
3.900
3.200
SFS FN 371 153569 Blechsc...
153569
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
3.5
2.640
1.300
16.0
9.000
2.600
1.300
0.900
0.100
4.600
3.900
3.200
SFS FN 371 153570 Blechsc...
153570
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
3.5
2.640
1.300
19.0
9.000
2.600
1.300
0.900
0.100
4.600
3.900
3.200
SFS FN 371 153571 Blechsc...
153571
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
4.2
3.100
1.400
9.5
10.000
3.050
1.400
1.100
0.200
5.800
4.300
3.700
SFS FN 371 153573 Blechsc...
153573
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
4.2
3.100
1.400
13.0
10.000
3.050
1.400
1.100
0.200
5.800
4.300
3.700
SFS FN 371 153574 Blechsc...
153574
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
4.2
3.100
1.400
16.0
10.000
3.050
1.400
1.100
0.200
5.800
4.300
3.700
SFS FN 371 153575 Blechsc...
153575
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
4.2
3.100
1.400
19.0
10.000
3.050
1.400
1.100
0.200
5.800
4.300
3.700
SFS FN 371 153577 Blechsc...
153577
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
4.8
3.580
1.600
9.5
11.500
3.550
1.600
1.350
0.200
6.600
4.700
4.300
SFS FN 371 153578 Blechsc...
153578
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
4.8
3.580
1.600
13.0
11.500
3.550
1.600
1.350
0.200
6.600
4.700
4.300
SFS FN 371 153579 Blechsc...
153579
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
4.8
3.580
1.600
16.0
11.500
3.550
1.600
1.350
0.200
6.600
4.700
4.300
SFS FN 371 153580 Blechsc...
153580
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
371
4.8
3.580
1.600
19.0
11.500
3.550
1.600
1.350
0.200
6.600
4.700
4.300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求