lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
驱动元件
滑动轴承衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/buchsen/bb_f-v_ae_din1850_sb_gl.prj},{NB=62353222},{ARTNR=62353222},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Sinterbronze, ölgetränkt, selbstschmierend},{AUSF=Form V},{D1=18},{D2=22},{D3=26},{B1=22},{B2=2.0},{GEW=20.54},{F=0.4},{R=0.6},{CTN=84833080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[mm]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - F8/G8
[mm]
D2
d2 - s8
[mm]
D3
d3 - js13
[mm]
B1
b1 - ±0,1
[mm]
B2
b2 - js14
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62350100
62350100
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 3 x 6 x 4
形式V
3
6
9
4
1.5
0.92
84833080
62350106
62350106
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 3 x 6 x 6
形式V
3
6
9
6
1.5
1.21
84833080
62350200
62350200
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 3 x 6 x 10
形式V
3
6
9
10
1.5
1.77
84833080
62350400
62350400
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 4 x 8 x 4
形式V
4
8
12
4
2.0
1.79
84833080
62350403
62350403
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 4 x 8 x 8
形式V
4
8
12
8
2.0
2.86
84833080
62350405
62350405
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 4 x 8 x 12
形式V
4
8
12
12
2.0
3.87
84833080
62350800
62350800
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 6 x 10 x 6
形式V
6
10
14
6
2.0
3.03
84833080
62350900
62350900
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 6 x 10 x 1...
形式V
6
10
14
10
2.0
4.38
84833080
62351000
62351000
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 6 x 10 x 1...
形式V
6
10
14
16
2.0
6.40
84833080
62351200
62351200
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 8 x 12 x 8
形式V
8
12
16
8
2.0
4.53
84833080
62351300
62351300
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 8 x 12 x 1...
形式V
8
12
16
12
2.0
6.22
84833080
62351400
62351400
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 8 x 12 x 1...
形式V
8
12
16
16
2.0
7.91
84833080
62351506
62351506
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 9 x 14 x 6
形式V
9
14
19
6
2.5
5.80
84833080
62351510
62351510
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 9 x 14 x 1...
形式V
9
14
19
10
2.5
8.22
84833080
62351514
62351514
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 9 x 14 x 1...
形式V
9
14
19
14
2.5
10.64
84833080
62351700
62351700
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 10 x 13 x ...
形式V
10
13
16
10
1.5
9.08
84833080
62351800
62351800
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 10 x 13 x ...
形式V
10
13
16
16
1.5
6.50
84833080
62351801
62351801
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 10 x 13 x ...
形式V
10
13
16
20
1.5
7.95
84833080
62351802
62351802
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 10 x 14 x ...
形式V
10
14
18
10
2.0
6.40
84833080
62351803
62351803
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 10 x 14 x ...
形式V
10
14
18
15
2.0
8.92
84833080
62351804
62351804
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 10 x 14 x ...
形式V
10
14
18
20
2.0
11.45
84833080
62351805
62351805
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 10 x 15 x ...
形式V
10
15
20
10
3.0
9.34
84833080
62351807
62351807
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 10 x 15 x ...
形式V
10
15
20
16
3.0
13.29
84833080
62351810
62351810
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 10 x 16 x ...
形式V
10
16
22
10
3.0
11.80
84833080
62351815
62351815
Bronze
烧结青铜,油浸渍,自润滑
DIN 1850-3 - V 10 x 16 x ...
形式V
10
16
22
16
3.0
16.72
84833080
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求