您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Diaphragm Valve Type 14 (Pneumatic Actuated Type AN), Flange End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 14, Pneumatic actuated Type AN
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_dv_type_14_an/di_va_pn_ac_an_jis_flange.prj},{NB=A14NFUEFD040},{CNSORDERNO=A14NFUEFD040},{STD=DIN},{NDMM=40},{NDINCH=1 1/2},{MD=40},{D=150},{C=110},{N=4},{H=18},{D2=108x108},{D3=174},{L=200},{T=20},{HH=293},{H1=27.5},{A3=92},{S=45},{S1=9},{S2=15},{VERS=11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[Inch]
MD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
N
n
[mm]
H
h
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
T
t
[mm]
HH
H
[mm]
H1
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
A14NFUEF1015
A14NFUEF1015
JIS
15
1/2
16
95
70
4
15
54x66
130
110
12
186
19.5
68
25
7
13
A14NFUEF1020
A14NFUEF1020
JIS
20
3/4
20
100
75
4
15
54x66
130
120
13
188
17.5
68
25
7
13
A14NFUEF1025
A14NFUEF1025
JIS
25
1
25
125
90
4
19
67x80
130
130
13
193
18.5
68
25
7
13
A14NFUEF1032
A14NFUEF1032
JIS
32
1 1/4
32
135
100
4
19
67x80
130
142
16
197
22.5
68
25
7
13
A14NFUEF1040
A14NFUEF1040
JIS
40
1 1/2
40
140
105
4
19
108x108
174
180
16
293
27.5
92
45
9
15
A14NFUEF1050
A14NFUEF1050
JIS
50
2
52
155
120
4
19
123x123
174
210
20
302
36.0
92
45
9
15
A14NFUEFD015
A14NFUEFD015
DIN
15
1/2
16
95
65
4
14
54x66
130
130
12
186
19.5
68
25
7
13
A14NFUEFD020
A14NFUEFD020
DIN
20
3/4
20
105
75
4
14
54x66
130
150
13
188
17.5
68
25
7
13
A14NFUEFD025
A14NFUEFD025
DIN
25
1
25
115
85
4
14
67x80
130
160
13
193
18.5
68
25
7
13
A14NFUEFD032
A14NFUEFD032
DIN
32
1 1/4
32
140
100
4
18
67x80
130
180
16
197
22.5
68
25
7
13
A14NFUEFD040
A14NFUEFD040
DIN
40
1 1/2
40
150
110
4
18
108x108
174
200
20
293
27.5
92
45
9
15
A14NFUEFD050
A14NFUEFD050
DIN
50
2
52
165
125
4
18
123x123
174
230
22
302
36.0
92
45
9
15
A14NFUEFJ015
A14NFUEFJ015
ANSI
15
1/2
16
89
61
4
16
54x66
130
110
11
186
19.5
68
25
7
13
A14NFUEFJ020
A14NFUEFJ020
ANSI
20
3/4
20
98
70
4
16
54x66
130
120
13
188
17.5
68
25
7
13
A14NFUEFJ025
A14NFUEFJ025
ANSI
25
1
25
108
80
4
16
67x80
130
130
15
193
18.5
68
25
7
13
A14NFUEFJ040
A14NFUEFJ040
ANSI
40
1 1/2
40
127
99
4
16
108x108
174
180
16
293
27.5
92
45
9
15
A14NFUEFJ050
A14NFUEFJ050
ANSI
50
2
52
152
121
4
19
123x123
174
210
20
302
36.0
92
45
9
15
A14NFUEFA015
A14NFUEFA015
ANSI
15
1/2
16
89
61
4
16
54x66
130
108
11
186
19.5
68
25
7
13
A14NFUEFA020
A14NFUEFA020
ANSI
20
3/4
20
98
70
4
16
54x66
130
149
13
188
17.5
68
25
7
13
A14NFUEFA025
A14NFUEFA025
ANSI
25
1
25
108
80
4
16
67x80
130
149
15
193
18.5
68
25
7
13
A14NFUEFA032
A14NFUEFA032
ANSI
32
1 1/4
32
117
89
4
16
67x80
130
162
16
197
22.5
68
25
7
13
A14NFUEFA040
A14NFUEFA040
ANSI
40
1 1/2
40
127
99
4
16
108x108
174
176
16
293
27.5
92
45
9
15
A14NFUEFA050
A14NFUEFA050
ANSI
50
2
52
152
121
4
19
123x123
174
202
20
302
36.0
92
45
9
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求