DFNU - Ballscrews
SHAC
Ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{shac/ballscrews/dfnu.prj},{NB=DFNUR2510-4(100N1N100-1)},{MODELX=DFNU},{CNSORDERNO=DFNUR2510-4},{DDX=25},{IX=10},{DAX=4.762},{DX=40.000},{AX=62.000},{BX=12.000},{LX1=145.000},{WX=51.000},{HX=48.000},{XX=6.600},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=4},{CAX=1792.000},{COAX=3714.000},{RIX1=44.000},{SSS=1.000},{ZC=100},{ZCL=N1},{ZCAL=0},{ZCR=N1},{ZCAR=0},{RL=1.8000},{R1=16.8750},{R2=16.2500},{R3=15.6250},{R4=0.9000},{R4D=5.6436},{R5L=3.0000},{R5=1.5000},{L1=73.1500},{L2=59.8500},{DL=21.2800},{DL2=18.0880},{DL3=13.3000},{DH=16.0000},{DR=4.7880},{DR2=1.1970},{DR3=2.3940}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MODEL
Model no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
I
Iead
[mm]
DA
Da
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
CA
Ca
[mm]
COA
Coa
[mm]
RI
Rigidity
[kgf/μm]
DFNUR1604-4
DFNUR1604-4
16
4
2.381
28
48
10
80
38
40
5.5
M6x1
4
655
1417
33
DFNUR1605-4
DFNUR1605-4
16
5
3.175
28
48
10
100
38
40
5.5
M6x1
4
919
1789
33
DFNUR1610-3
DFNUR1610-3
16
10
3.175
28
48
10
118
38
40
5.5
M6x1
3
669
1223
23
DFUR2004-3
DFUR2004-3
20
4
2.381
36
58
10
82
47
44
6.6
M6x1
4
589
1436
31
DFNUR2005-4
DFNUR2005-4
20
5
3.175
36
58
10
101
47
44
6.6
M6x1
4
1065
2376
41
DFUR2504-4
DFUR2504-4
25
4
2.381
40
62
10
80
51
48
6.6
M6x1
4
663
1872
38
DFNUR2505-4
DFNUR2505-4
25
5
3.175
40
62
10
101
51
48
6.6
M6x1
4
1137
2830
46
DFNUR2510-4
DFNUR2510-4
25
10
4.762
40
62
12
145
51
48
6.6
M6x1
4
1792
3714
44
DFNUR3205-4
DFNUR3205-4
32
5
3.175
50
80
12
102
65
62
9
M6x1
4
1313
3861
58
DFNUR3210-4
DFNUR3210-4
32
10
6.35
50
80
12
162
65
62
9
M6x1
4
3201
7154
62
DFNUR4005-4
DFNUR4005-4
40
5
3.175
63
93
14
105
78
70
9
M8x1
4
1477
5042
71
DFNUR4010-4
DFNUR4010-4
40
10
6.35
63
93
14
165
78
70
9
M8x1
4
3707
9503
77
DFNUR5010-4
DFNUR5010-4
50
10
6.35
75
110
16
171
93
85
11
M8x1
4
4219
12450
95
DFNUR6310-4
DFNUR6310-4
63
10
6.35
90
125
18
182
108
95
11
M8x1
4
4815
16576
118
DFUR6320-4
DFUR6320-4
63
20
9.525
95
135
20
290
115
100
13.5
M8x1
4
7901
22662
119
DFUR8010-4
DFUR8010-4
80
10
6.35
105
145
20
182
125
110
13.5
M8x1
4
5336
21320
141
DFUR8020-4
DFUR8020-4
80
20
9.525
125
165
25
295
145
130
13.5
M8x1
4
9123
30621
149
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청