您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DEG01 13 - 经济型膜片式联轴器 铝合金/不锈钢 单膜片/双膜片 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/deg01_11.prj},{NB=DEG01-D82-d24-e24},{CODE=DEG01},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=luhejing},{MTM1=stainless steel},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=82},{DD=24},{EE=24},{L=68.00},{L1=9.30},{L2=30.0},{L3=0.0},{W=8.00},{M=8.0},{LOT=30.0},{TRT=100.0},{RTB=200.0},{THS=10000},{INM=7.10x10*4},{STS=22000},{TMA=0.02},{MPA=1},{AMP=+0.55/-0.55},{WEI=727},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
MTM1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DEG01-D19-d3-e3
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19
19.25
3.10
9.0
0.0
1.25
2.5
1.0
0.8
1.6
10000
0.58x10*6
580
0.02
1
+0.10/-0.10
11
DEG01-D26-d4-e4
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
26
23.50
3.30
10.5
0.0
2.50
2.5
1.0
1.5
3.0
10000
2.26x10*6
950
0.02
1
+0.15/-0.15
25
DEG01-D29-d5-e5
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
29
26.50
3.75
12.0
0.0
2.50
2.5
1.0
3.0
6.0
10000
4.10x10*6
1350
0.15
2
+0.3/-0.3
43
DEG01-D34-d5-e5
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
34
27.35
4.00
12.0
0.0
3.35
3.0
1.5
4.0
8.0
10000
8.02x10*6
2000
0.02
1
+0.20/-0.20
49
DEG01-D39-d8-e8
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
39
34.35
5.00
15.0
0.0
4.35
4.0
3.4
6.0
12.0
10000
1.80x10*5
4500
0.02
1
+0.25/-0.25
82
DEG01-D44-d8-e8
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
44
34.60
5.00
15.0
0.0
4.60
4.0
3.4
10.0
20.0
10000
2.85x10*5
5200
0.02
1
+0.30/-0.30
100
DEG01-D56-d12-e12
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
56
45.25
6.60
20.0
0.0
5.25
5.0
7.0
25.0
50.0
10000
8.96x10*5
11000
0.02
1
+0.40/-0.40
222
DEG01-D68-d14-e14
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
68
53.80
7.60
24.0
0.0
5.80
6.0
14.0
60.0
120.0
10000
2.59x10*4
19000
0.02
1
+0.45/-0.45
389
DEG01-D82-d24-e24
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
82
68.00
9.30
30.0
0.0
8.00
8.0
30.0
100.0
200.0
10000
7.10x10*4
22000
0.02
1
+0.55/-0.55
727
DEG11-D19-d3-e3
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19
26.50
3.00
9.0
6.0
1.25
2.5
1.0
0.8
1.6
10000
0.78x10*6
430
0.11
1(单侧)
+0.20/-0.20
15
DEG11-D26-d4-e4
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
26
33.50
3.30
10.5
7.5
2.50
2.5
1.0
1.5
3.0
10000
3.30x10*6
700
0.15
1(单侧)
+0.30/-0.30
35
DEG11-D29-d5-e5
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
29
35.70
3.75
12.0
6.7
2.50
2.5
1.0
3.0
6.0
10000
5.50x10*6
1200
0.15
2
+0.30/-0.30
43
DEG11-D34-d5-e5
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
34
38.20
4.00
12.0
7.5
3.35
3.0
1.5
4.0
8.0
10000
1.05x10*5
1700
0.18
1(单侧)
+0.36/-0.36
61
DEG11-D39-d8-e8
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
39
47.70
5.00
15.0
9.0
4.35
4.0
3.4
6.0
12.0
10000
2.57x10*5
2500
0.22
1(单侧)
+0.50/-0.50
115
DEG11-D44-d8-e8
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
44
48.20
5.00
15.0
9.0
4.60
4.0
3.4
10.0
20.0
10000
4.25x10*5
3000
0.24
1(单侧)
+0.60/-0.60
140
DEG11-D56-d12-e12
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
56
62.50
6.60
20.0
12.0
5.25
5.0
7.0
25.0
50.0
10000
1.33x10*4
8500
0.28
1(单侧)
+0.80/-0.80
307
DEG11-D68-d14-e14
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
68
73.60
7.60
24.0
14.0
5.80
6.0
14.0
60.0
120.0
10000
3.67x10*4
12000
0.32
1(单侧)
+0.90/-0.90
535
DEG11-D82-d24-e24
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
82
98.00
9.30
30.0
22.0
8.00
8.0
30.0
100.0
200.0
10000
1.03x10*3
15000
0.52
1(单侧)
+1.00/-1.00
981
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求