DCM01 - 梅花式联轴器·带键槽螺钉夹紧型·铝合金(优力胶)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcm01.prj},{NB=DCM01-D30-B-d10-e10},{CODE=DCM01},{TYPE=daijianchaoluodingjiajingxin},{MTM=luhejing},{SRM=juanzhi},{LHS=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=30},{SRC=B},{SRCPOOL='B','b(lanse)','R','r(hongse)'},{DD=10},{DDPOOL=10,11,12},{EE=10},{L=35},{L1=11},{B=10},{C=1.5},{F=5.5},{A=10},{M=4},{TIT=2.5},{AIA=1},{AIO=+1/-0},{MNO=5100},{INM=4.2x10*6},{WEI=50},{LINK=Webxxx},{PPATH=dcm01/assem/dcm01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SRM
间隔环材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
ⁿ/ₐ
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
[mm]
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
DCM01-D30-B-d10-e10
DCM01
带键槽螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
30
+0.022/0
+0.022/0
35
11
10
1.5
5.5
10
4
2.5
4
1
0.20
+1-0
46
5100
4.2x10*6
DCM01-D40-B-d10-e10
DCM01
带键槽螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
+0.022/0
+0.022/0
66
25
12
2.0
8.5
14
5
4.0
4.9
1
0.15
+1.2/-0
380
3800
3.7x10*5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求