DCJ23 24 - 梅花式联轴器·带键槽螺钉夹紧分离型/螺钉夹紧分离型·不锈钢/碳钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcj23_24.prj},{NB=DCJ23-D80-d19-e19},{CODE=DCJ23},{TYPE=daijiancaoluoding},{MTM=S45C},{MAT=Polyurethane},{THA=fahei},{APPENDIX=Hexagon socket head cap screws},{D=80},{DD=19},{EE=19},{L=113.5},{L1=46.0},{L2=21.5},{L3=15.0},{M=8.0},{LOT=30.0},{TRT=250.0},{RTB=500.0},{THS=8000},{INM=4.1*10*-2},{STS=4000},{TMA=0.10},{MPA=1},{AMP=+1.8/-1.8},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{PPATH=dcj23_24/assem/dcj23_24_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
MAT
间隔环材质
ⁿ/ₐ
THA
主体表面处理
ⁿ/ₐ
APPENDIX
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
ⁿ/ₐ
DCJ23-D30-d5-e5
DCJ23
带键槽螺钉夹紧分离型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角圆柱头螺钉
30
53.0
21.0
11.0
7.5
4.0
3.4
12.5
25.0
21000
1.4X10*-5
130
0.10
01 (锡青铜)
+1/-1
DCJ23-D40-d8-e8
DCJ23
带键槽螺钉夹紧分离型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角圆柱头螺钉
40
66.0
25.5
15.0
8.5
5.0
7.0
17.0
34.0
15000
8.7X10*-5
1200
0.10
01 (锡青铜)
+1.2/-1.2
DCJ23-D55-d12-e12
DCJ23
带键槽螺钉夹紧分离型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角圆柱头螺钉
55
78.0
30.5
17.0
10.0
6.0
14.0
50.0
90.0
10000
3.6X10*-3
2500
0.10
01 (锡青铜)
+1.4/-1.4
DCJ23-D65-d14-e14
DCJ23
带键槽螺钉夹紧分离型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角圆柱头螺钉
65
90.0
36.0
18.0
12.0
8.0
30.0
100.0
200.0
9000
8.7X10*-3
3800
0.10
01 (锡青铜)
+1.5/-1.5
DCJ23-D80-d19-e19
DCJ23
带键槽螺钉夹紧分离型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角圆柱头螺钉
80
113.5
46.0
21.5
15.0
8.0
30.0
250.0
500.0
8000
4.1*10*-2
4000
0.10
01 (锡青铜)
+1.8/-1.8
DCJ24-D30-d5-e5
DCJ24
螺钉夹紧
铝合金
聚氨酯
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
30
53.0
21.0
11.0
7.5
4.0
3.4
12.5
25.0
21000
1.4X10*-5
130
0.10
01 (锡青铜)
+1/-1
DCJ24-D40-d8-e8
DCJ24
螺钉夹紧
铝合金
聚氨酯
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
66.0
25.5
15.0
8.5
5.0
7.0
17.0
34.0
15000
8.7X10*-5
1200
0.10
01 (锡青铜)
+1.2/-1.2
DCJ24-D55-d12-e12
DCJ24
螺钉夹紧
铝合金
聚氨酯
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
55
78.0
30.5
17.0
10.0
6.0
14.0
50.0
90.0
10000
3.6X10*-3
2500
0.10
01 (锡青铜)
+1.4/-1.4
DCJ24-D65-d14-e14
DCJ24
螺钉夹紧
铝合金
聚氨酯
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
65
90.0
36.0
18.0
12.0
8.0
30.0
100.0
200.0
9000
8.7X10*-3
3800
0.10
01 (锡青铜)
+1.5/-1.5
DCJ24-D80-d19-e19
DCJ24
螺钉夹紧
铝合金
聚氨酯
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
80
113.5
46.0
21.5
15.0
10.0
30.0
250.0
500.0
8000
4.1*10*-2
4000
0.10
01 (锡青铜)
+1.8/-1.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求