您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
DAS - 减速控制器 (公制尺寸)
SMC Corporation
流量控制元件
特殊机能速度控制阀
DAS 减速控制器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_controllers_with_special_functions/das/das_asmtab.prj},{NB=DAS5R-08},{GUI=DAS5R-08},{MODEL=DAS5R-08},{BODY=5},{MOUNTING=(R) Single side mounting (Right)},{D=8},{H1=52},{H2=19.2},{H3=11.2},{H4=41.2},{L1=36.2},{L2=22.2},{L3UNLOCK=58.5},{L3LOCK=57.4},{L4=25},{L5=31.5},{L55=31.5},{L6=0},{L66=20},{L7=23.05},{L8=41},{T=M5X0.8},{CNSMASSEXACT=90},{NUMBER=9},{TW1=13.200},{TL1=3.000},{TW2=8.940},{TL2=0.900},{TW3=13.000},{TL3=1.500},{TW4=0.000},{TL4=0.000},{H5=2.8},{H53=1.0},{H6=6.000},{M1=19.0},{X1=0.000},{X2=0.000},{BL=0},{BR=3},{BR1=3},{FL=0},{FR=1},{PPATH=das/assembly/das_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BODY
主体大小
ⁿ/ₐ
MOUNTING
安装方法
ⁿ/ₐ
D
适用管子外径
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3UNLOCK
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
T
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
质量
[g]
DAS5-04
DAS5-04
DAS5-04
5
(-) 两侧安装
4
52
19.2
11.2
0.0
64.0
42.4
59.3
25
54.6
20
0.00
41
-
151
DAS5-06
DAS5-06
DAS5-06
5
(-) 两侧安装
6
52
19.2
11.2
0.0
64.0
42.4
59.5
25
54.6
20
0.00
41
-
142
DAS5-08
DAS5-08
DAS5-08
5
(-) 两侧安装
8
52
19.2
11.2
0.0
64.0
42.4
58.5
25
54.6
20
0.00
41
-
134
DAS5L-04
DAS5L-04
DAS5L-04
5
(L) 单侧安装 (左侧)
4
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
59.3
25
31.5
1
23.05
41
M5X0.8
98
DAS5R-04
DAS5R-04
DAS5R-04
5
(R) 单侧安装 (右侧)
4
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
59.3
25
31.5
0
23.05
41
M5X0.8
98
DAS5L-06
DAS5L-06
DAS5L-06
5
(L) 单侧安装 (左侧)
6
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
59.5
25
31.5
0
23.05
41
M5X0.8
94
DAS5R-06
DAS5R-06
DAS5R-06
5
(R) 单侧安装 (右侧)
6
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
59.5
25
31.5
0
23.05
41
M5X0.8
94
DAS5L-08
DAS5L-08
DAS5L-08
5
(L) 单侧安装 (左侧)
8
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
58.5
25
31.5
0
23.05
41
M5X0.8
90
DAS5R-08
DAS5R-08
DAS5R-08
5
(R) 单侧安装 (右侧)
8
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
58.5
25
31.5
0
23.05
41
M5X0.8
90
DAS7-08
DAS7-08
DAS7-08
7
(-) 两侧安装
8
71
29.0
16.5
0.0
78.0
56.4
76.3
35
68.6
27
0.00
51
-
313
DAS7-10
DAS7-10
DAS7-10
7
(-) 两侧安装
10
71
29.0
16.5
0.0
78.0
56.4
76.8
35
68.6
27
0.00
51
-
285
DAS7-12
DAS7-12
DAS7-12
7
(-) 两侧安装
12
71
29.0
16.5
0.0
78.0
56.4
74.7
35
68.6
27
0.00
51
-
252
DAS7L-08
DAS7L-08
DAS7L-08
7
(L) 单侧安装 (左侧)
8
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
76.3
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
190
DAS7R-08
DAS7R-08
DAS7R-08
7
(R) 单侧安装 (右侧)
8
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
76.3
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
190
DAS7L-10
DAS7L-10
DAS7L-10
7
(L) 单侧安装 (左侧)
10
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
76.8
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
186
DAS7R-10
DAS7R-10
DAS7R-10
7
(R) 单侧安装 (右侧)
10
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
76.8
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
186
DAS7L-12
DAS7L-12
DAS7L-12
7
(L) 单侧安装 (左侧)
12
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
74.7
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
171
DAS7R-12
DAS7R-12
DAS7R-12
7
(R) 单侧安装 (右侧)
12
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
74.7
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
171
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SY5_20_SU - 直接配管型阀/单体
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
KQ2L - 插管弯管
SMC Corporation
17.06.2024
VQZ2_5_VALVE - 底板配管型阀/集装用
SMC Corporation
17.06.2024
VFR4_1 - 非插入式/单体/导线集中引出式
SMC Corporation
28.06.2023
ASP_30F - 带先导式单向阀 速度控制阀
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F - 弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AW-B - 过滤减压阀
SMC Corporation
26.06.2024
VPA542 - 3通气控阀/直接配管型/单体
SMC Corporation
26.06.2024
VV5QZ25-C-BASE - 底板配管型插头引线组件/集装板: 插头组件
SMC Corporation
17.06.2024
SY5_40_VALVE - 底板配管型阀/集装用
SMC Corporation
17.06.2024
ARM10 - 单体式减压阀/标准型
SMC Corporation
26.06.2024
AN05_40 - 消声器/小型树脂型/外螺纹型
SMC Corporation
26.06.2024
SS5Y5-41_BASE - 底板配管型/底板整块式集装板: 各自配线
SMC Corporation
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求