D5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
D
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/d/d5.prj},{NB=450-D-5},{CN=450-D-5},{DM=450},{DE=469},{DMAX=90},{DMIN=57},{D=45},{TYPE=40Y},{DB=160},{L=170},{S2=26},{S3=-},{W=196},{H=35},{CADDATA=450D5},{INERTIA=2.12},{WEIGHT=73.9},{PRICE=97}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
S3
dimension s3
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
210-D-5
210-D-5
210
229
100
39
35
56U
-
115
46
35
196
32
0.203
32.9
235-D-5
235-D-5
235
254
110
39
35
56U
-
115
46
35
196
32
0.312
41
260-D-5
260-D-5
260
279
125
39
35
56U
-
115
46
35
196
32
0.461
49.8
285-D-5
285-D-5
285
304
71
39
35
50U
125
115
40.5
-
196
32
0.465
38.6
315-D-5
315-D-5
315
334
80
47
45
40U
140
140
56
-
196
35
0.743
52.6
335-D-5
335-D-5
335
354
80
47
45
40U
140
140
56
-
196
35
0.87
53.3
355-D-5
355-D-5
355
374
80
47
45
40U
140
140
56
-
196
35
1.06
57
375-D-5
375-D-5
375
394
80
47
45
40U
140
140
56
-
196
35
1.27
60.8
400-D-5
400-D-5
400
419
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
1.47
67
425-D-5
425-D-5
425
444
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
1.77
70.4
450-D-5
450-D-5
450
469
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
2.12
73.9
475-D-5
475-D-5
475
494
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
2.51
77.4
500-D-5
500-D-5
500
519
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
2.94
80.8
560-D-5
560-D-5
560
579
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
4.17
89
590-D-5
590-D-5
590
609
85
46
45
50Y
150
138
29
-
196
33
4.6
84.1
630-D-5
630-D-5
630
649
100
57
55
40Y
180
170
26
-
196
35
6.12
106
690-D-5
690-D-5
690
709
90
56
55
50Y
164
138
29
-
196
33
7.55
100
710-D-5
710-D-5
710
729
100
57
55
40Y
180
170
26
-
196
35
8.85
117
745-D-5
745-D-5
745
764
95
56
55
50Y
170
144
26
-
196
33
9.56
110
795-D-5
795-D-5
795
814
110
56
55
50Y
200
145
25.5
-
196
33
11.8
126
845-D-5
845-D-5
845
864
105
56
55
50Y
190
160
18
-
196
33
14.3
135
895-D-5
895-D-5
895
914
100
56
55
50Y
180
120
38
-
196
33
17.5
138
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D8
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SWS - Sealing Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FPM-G - Leveling Feet with Rubber Disk
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XHS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PCPL
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNZS - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDMS-LA - Clamp lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MST / MSTS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SN31, SN5, SN6 Types/Shaft diameter 60-100mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청