피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
D-Lok Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Polymer Housed Pillow Blocks
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/p2b_ez_pillow_asmtab_i.prj},{NB=127583},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{PN=127583},{DESCRIPTION=P2B-DLEZ-107-PCR},{W=2.36},{A=1.75},{B=6.54},{C=1.86},{DMIN=4.80},{DMAX=5.12},{F=1/2},{F1=0.500000},{G=0.73},{H=0.72},{J=3.89},{L=2.69},{M=1.88},{R=0.67},{S=1.08},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{BOD=2.834600},{PPATH=p2b_ez_pillow_bodi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
[인치]
DMAX
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
127578
204
3/4
127578
P2B-DLEZ-012-PCR
0.92
1.28
5.02
1.48
3.66
3.92
3/8
0.59
0.61
2.63
1.71
1.31
0.50
0.78
127579
205
1
127579
P2B-DLEZ-100-PCR
1.12
1.44
5.48
1.48
3.96
4.20
3/8
0.59
0.61
2.86
1.99
1.44
0.56
0.88
127580
206
1-3/16
127580
P2B-DLUEZ-103-PCR
1.73
1.56
6.30
1.77
4.60
4.88
1/2
0.73
0.70
3.34
2.22
1.69
0.58
0.98
127581
206
1-1/4
127581
P2B-DLUEZ-104S-PCR
1.63
1.56
6.30
1.77
4.60
4.88
1/2
0.73
0.70
3.34
2.22
1.69
0.58
0.98
127582
207
1-1/4
127582
P2B-DLEZ-104-PCR
2.46
1.75
6.54
1.86
4.80
5.12
1/2
0.73
0.72
3.89
2.69
1.88
0.67
1.08
127583
207
1-7/16
127583
P2B-DLEZ-107-PCR
2.36
1.75
6.54
1.86
4.80
5.12
1/2
0.73
0.72
3.89
2.69
1.88
0.67
1.08
127584
208
1-1/2
127584
P2B-DLBEZ-108-PCR
3.01
2.01
7.19
2.10
5.10
5.64
1/2
0.88
0.76
4.16
2.74
1.94
0.75
1.26
057442
209
1-5/8
057442
P2B-DLEZ-110L-PCR
3.51
2.01
7.20
2.10
5.42
5.96
1/2
0.88
0.84
4.31
2.99
2.13
0.75
1.26
127585
209
1-11/16
127585
P2B-DLEZ-111-PCR
3.41
2.01
7.20
2.10
5.42
5.96
1/2
0.88
0.84
4.31
2.99
2.13
0.75
1.26
062875
209
1-3/4
062875
P2B-DLEZ-112-PCR
3.31
2.01
7.20
2.10
5.42
5.96
1/2
0.88
0.84
4.31
2.99
2.13
0.75
1.26
127586
210
1-15/16
127586
P2B-DLEZ-115-PCR
4.17
2.01
8.06
2.36
6.00
6.56
5/8
1.00
0.91
4.56
3.24
2.25
0.75
1.26
058516
210
2
058516
P2B-DLEZ-200-PCR
4.07
2.01
8.06
2.36
6.00
6.56
5/8
1.00
0.91
4.56
3.24
2.25
0.75
1.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D-Lok Two-Bolt Flange Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Inse...
Dodge
28.07.2021
XT Hubs - XT Hubs
Dodge
09.09.2021
Heavy and Mine Duty and Elevator - Pulleys
Dodge
17.02.2023
Set Screw Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resi...
Dodge
28.07.2021
Set Screw Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Polymer Housing, Stainless Stee...
Dodge
28.07.2021
D-Lok Air-Handling Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - DLAH Normal Duty Air H...
Dodge
29.07.2021
D-Lok Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - DL Normal Duty Pillow Blocks
Dodge
29.07.2021
Set Screw Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Bl...
Dodge
28.07.2021
Set Screw Intermediate Duty Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Inch B...
Dodge
29.07.2021
Set Screw Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Norm...
Dodge
28.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청