D-Lok Two-Bolt Flange Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Polymer Housed 2 Bolt Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/f2b_dlez_pcr_hi_asmtab.prj},{NB=127606},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{PN=127606},{DESCRIPTION=F2B-DLEZ-104-PCR},{W=2.18},{A=1.75},{B=6.31},{C=1.86},{D=5.12},{F=1/2},{F1=0.5000},{H=0.62},{J=0.58},{L=2.69},{M=3.69},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{BN=9},{BD=7/16},{PDI=2.1360},{IC=6-13},{COS=1/4-28},{COT=180},{MH=PBT 30GF},{MI=52100},{MO=52100},{MR=NYLON 6/6},{MB=52100},{SM=+-2°},{BOD=2.8346},{PPATH=f2b_ez_flange_i_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
127602
204
3/4
127602
F2B-DLEZ-012-PCR
0.77
1.28
4.45
1.51
3.54
3/8
0.53
0.35
1.71
2.35
127603
205
1
127603
F2B-DLEZ-100-PCR
1.01
1.44
4.92
1.60
3.90
3/8
0.54
0.46
1.99
2.71
127604
206
1-3/16
127604
F2B-DLEZ-103-PCR
1.46
1.56
5.58
1.73
4.59
3/8
0.60
0.49
2.22
3.19
127605
206
1-1/4
127605
F2B-DLEZ-104S-PCR
1.36
1.56
5.58
1.73
4.59
3/8
0.60
0.49
2.22
3.19
127606
207
1-1/4
127606
F2B-DLEZ-104-PCR
2.18
1.75
6.31
1.86
5.12
1/2
0.62
0.58
2.69
3.69
127607
207
1-7/16
127607
F2B-DLEZ-107-PCR
2.08
1.75
6.31
1.86
5.12
1/2
0.62
0.58
2.69
3.69
127608
208
1-1/2
127608
F2B-DLEZ-108-PCR
2.75
2.01
6.77
2.15
5.65
1/2
0.67
0.70
2.74
4.06
127609
209
1-11/16
127609
F2B-DLEZ-111-PCR
3.07
2.01
7.07
2.15
5.85
9/16
0.72
0.69
2.99
4.31
127610
210
1-15/16
127610
F2B-DLEZ-115-PCR
3.64
2.01
7.47
2.29
6.18
5/8
0.76
0.70
3.24
4.50
058515
210
2
058515
F2B-DLEZ-200-PCR
3.60
2.01
7.47
2.29
6.18
5/8
0.76
0.70
3.24
4.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청