D-FNNA, R-FNNA, H-FNNA, D-FNND, R-FNND, H-FNND - 夹具用定位销 - 自由指定型-无肩型-螺帽固定型-有表面面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/d_fnna.prj},{NB=R-FNNA5-P6.0-B2.0-L5},{SHP=A},{MAT=2},{ST=3},{D=5},{DTOL=-0.004/-0.012},{P=6.0},{P1=[6:10/0.1]},{B=2.0},{BMIN=2},{BMAX=24},{L=5},{L1=[5:10/1]},{LL1=6},{R=3},{M=M5},{W1=2.0},{ALT1=},{ALT4=},{ALT2=},{RC=0},{ALT3=},{KDM=4.134}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
LL1
l1
[mm]
R
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
R-FNNA3-P4.0-B2.0-L5
R-FNNA3-P4.0-B2.0-L5
35~40 HRC (表面面 750 HV~)
3
-0.002/-0.008
5
2
M3
0.0
R-FNNA4-P5.0-B2.0-L5
R-FNNA4-P5.0-B2.0-L5
35~40 HRC (表面面 750 HV~)
4
-0.004/-0.012
6
2
M4
0.0
R-FNNA5-P6.0-B2.0-L5
R-FNNA5-P6.0-B2.0-L5
35~40 HRC (表面面 750 HV~)
5
-0.004/-0.012
6
3
M5
0.0
D-FNNA6-P8.0-B2.0-L5
D-FNNA6-P8.0-B2.0-L5
55 HRC~(表面面 3000 HV)
6
-0.004/-0.012
6
3
M6
0.0
D-FNNA8-P10.0-B2.0-L5
D-FNNA8-P10.0-B2.0-L5
55 HRC~(表面面 3000 HV)
8
-0.005/-0.014
10
4
M8
0.0
D-FNNA10-P12.0-B3.0-L8
D-FNNA10-P12.0-B3.0-L8
55 HRC~(表面面 3000 HV)
10
-0.005/-0.014
12
4
M10
0.0
D-FNNA12-P14.0-B3.0-L10
D-FNNA12-P14.0-B3.0-L10
55 HRC~(表面面 3000 HV)
12
-0.006/-0.017
15
6
M12
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求