카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 9500 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/11_cw_9500_asmtab.prj},{NB=CW9500 50 (0,-,-,-,-)},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5043},{IF=9540},{IIF=9540},{HUB=0},{B=150},{Q=3},{L=128},{AK=90},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=13.62},{V=0.949},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/11_cw_9500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.94879}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CW 9500 019
CW 9500 019
NC.015.00.09500.019
19
1.3507
9540
9540
12886
9540
19
150
116
3
97
90
1.6
11.07
0.465
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 9500 025
CW 9500 025
NC.015.00.09500.025
25
1.3976
9540
9540
13333
9540
25
150
128
3
103
90
1.6
11.56
0.559
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 9500 032
CW 9500 032
NC.015.00.09500.032
32
1.4382
9540
9540
13720
9540
32
150
142
3
110
90
1.6
12.14
0.668
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 9500 038
CW 9500 038
NC.015.00.09500.038
38
1.4649
9540
9540
13975
9540
38
150
154
3
116
90
1.6
12.63
0.762
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 9500 050
CW 9500 050
NC.015.00.09500.050
50
1.5043
9540
9540
14351
9540
50
150
178
3
128
90
1.6
13.62
0.949
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 9500 063
CW 9500 063
NC.015.00.09500.063
63
1.5339
9540
9540
14633
9540
63
150
204
3
141
90
1.6
14.69
1.151
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 9500 075
CW 9500 075
NC.015.00.09500.075
75
1.5539
9540
9540
14824
9540
75
150
228
3
153
90
1.6
15.68
1.339
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 9500 080
CW 9500 080
NC.015.00.09500.080
80
1.5608
9540
9540
14890
9540
80
150
238
3
158
90
1.6
16.10
1.416
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 9500 100
CW 9500 100
NC.015.00.09500.100
100
1.5825
9540
9540
15097
9540
100
150
278
3
178
90
1.6
17.74
1.728
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 9500 125
CW 9500 125
NC.015.00.09500.125
125
1.6011
9540
9540
15274
9540
125
150
328
3
203
90
1.6
19.81
2.118
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청