CVSJAE - 平皮带输送机 短型 - 带防跑偏横肋,中间驱动 2槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
Misumi
FA工厂自动化
56_输送机
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/56_conveyors/cvsjae_asmtab.prj},{NB=CVSJAE-50-220-6-TA230-IM-12.5-H-A},{TYPE=CVSJAE},{B=50},{L=220},{MO=6},{MV=TA230},{MS=IM},{MGHR=12.5},{BS=H},{MOM=A},{ALT2=},{MP=0},{ALT7=},{ALT10=},{Q=0},{M=0},{PPATH=cvsjae/cvsjae_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
选择类型
ⁿ/ₐ
CVSJAE-50-220-6-TA230-IM-...
CVSJAE-50-220-6-TA230-IM-...
CVSJAE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CVSFDE - 平皮带输送机 全宽皮带型 - 带防跑偏横肋,头部驱动 3槽框架型(滑轮直径50mm)适用于欧洲
Misumi
03.05.2022
FTF - Belt width 19cm and over
SANKI KOGYO
22.11.2017
FTF - High capacity (Belt width=Frame width)
SANKI KOGYO
22.11.2017
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求