CV 588 - Sealing plug CV
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_588_metric.prj},{NB=SFC KOENIG CV 588-090 (0)},{IDNR=},{TYPE=CV 588-090},{CNSORDERNO=300169499},{M1=Edelstahl (316) ASTM A580},{M2=Edelstahl AISI 316},{FORM=0},{D1=9.0},{L1=10.00},{L2=13.7},{L4=9.70},{D2=9.0},{D3=8.2},{L3=9.8},{X=0.2},{S=3.7},{G=4.31},{PU1=100},{PU2=1000},{ZOLLT=73181591011},{X1=3.280},{X2=0.640},{X3=0.230},{X4=90.000},{X5=8.930},{X6=4.000},{X7=8.000},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIBM=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},{ASSIMWP=450},{ASSIMINHS=7.21},{ASSIMAXHS=8.20},{ASSIFM=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
[mm]
CNSORDERNO
Material-NR.
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL BALL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
l1 ±0.13
[mm]
L2
Ref.
[mm]
L4
l4 ±0.13
[mm]
D2
d2 +.10/-0
[mm]
D3
d3 MAX.
[mm]
L3
MIN.
[mm]
X
X ±0.10
[mm]
S
s ±0.2
[mm]
PU1
Packaging Unit
ⁿ/ₐ
PU2
Packaging Unit
ⁿ/ₐ
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG CV 588-030
CV 588-030
300169493
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
3.0
3.18
4.1
2.79
3.0
2.3
2.9
0.2
1.0
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-040
CV 588-040
300169494
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
4.0
4.00
5.2
3.70
4.0
3.3
3.8
0.2
1.4
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-050
CV 588-050
300169495
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
5.0
5.50
7.0
5.20
5.0
4.3
5.3
0.2
1.9
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-060
CV 588-060
300169496
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
6.0
6.50
8.6
6.20
6.0
5.3
6.3
0.2
2.3
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-070
CV 588-070
300169497
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
7.0
7.50
10.1
7.20
7.0
6.2
7.3
0.2
2.8
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-080
CV 588-080
300169498
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
8.0
8.50
11.7
8.20
8.0
7.2
8.3
0.2
3.4
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-090
CV 588-090
300169499
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
9.0
10.00
13.7
9.70
9.0
8.2
9.8
0.2
3.7
100
1000
73181591011
SFC KOENIG CV 588-100
CV 588-100
300169500
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
10.0
11.00
15.2
10.70
10.0
9.2
10.8
0.2
4.2
100
500
73181591011
SFC KOENIG CV 588-120
CV 588-120
300169501
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
12.0
13.00
18.0
12.70
12.0
11.0
12.8
0.2
5.1
50
250
73181591011
SFC KOENIG CV 588-140
CV 588-140
300169503
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
14.0
15.00
20.8
14.40
14.0
13.0
14.5
0.2
5.9
50
250
73181591011
SFC KOENIG CV 588-160
CV 588-160
300169506
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
16.0
17.00
23.7
16.40
16.0
14.7
16.5
0.2
6.4
25
100
73181591011
SFC KOENIG CV 588-180
CV 588-180
300169507
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
18.0
19.00
26.3
18.40
18.0
16.7
18.5
0.2
7.2
25
100
73181591011
SFC KOENIG CV 588-200
CV 588-200
300169511
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
20.0
22.00
30.5
21.40
20.0
18.7
21.5
0.2
8.4
25
100
73181591011
SFC KOENIG CV 588-220
CV 588-220
300169514
Stainless Steel (316) AST...
Stainless Steel AISI 316
22.0
25.00
34.2
24.40
22.0
20.7
24.5
0.2
9.5
25
50
73181591011
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청