CV 173 - Sealing plug CV
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_173_metric.prj},{NB=SFC KOENIG CV 173-090 (0)},{IDNR=},{TYPE=CV 173-090},{CNSORDERNO=300169281},{M1=Aluminium 2024-T4 QQ-A 225/6},{M2=Edelstahl AISI 302/304},{FORM=0},{D1=9.0},{L1=10.00},{L2=13.7},{L4=9.70},{D2=9.0},{D3=8.2},{L3=9.8},{X=0.2},{S=3.7},{G=2.88},{PU1=100},{PU2=1000},{ZOLLT=73181592099},{X1=3.280},{X2=0.640},{X3=0.230},{X4=90.000},{X5=8.930},{X6=4.000},{X7=8.000},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIBM=5,6,7},{ASSIMWP=170},{ASSIMINHS=7.21},{ASSIMAXHS=8.20},{ASSIFM=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
[mm]
CNSORDERNO
Material-NR.
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL BALL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
l1 ±0.13
[mm]
L2
Ref.
[mm]
L4
l4 ±0.13
[mm]
D2
d2 +.10/-0
[mm]
D3
d3 MAX.
[mm]
L3
MIN.
[mm]
X
X ±0.10
[mm]
S
s ±0.2
[mm]
PU1
Packaging Unit
ⁿ/ₐ
PU2
Packaging Unit
ⁿ/ₐ
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG CV 173-030
CV 173-030
300169275
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
3.0
3.18
4.1
2.79
3.0
2.3
2.9
0.2
1.0
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-040
CV 173-040
300169276
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
4.0
4.00
5.2
3.70
4.0
3.3
3.8
0.2
1.4
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-050
CV 173-050
300169277
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
5.0
5.50
7.0
5.20
5.0
4.3
5.3
0.2
1.9
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-060
CV 173-060
300169278
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
6.0
6.50
8.6
6.20
6.0
5.3
6.3
0.2
2.3
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-070
CV 173-070
300169279
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
7.0
7.50
10.1
7.20
7.0
6.2
7.3
0.2
2.8
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-080
CV 173-080
300169280
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
8.0
8.50
11.7
8.20
8.0
7.2
8.3
0.2
3.4
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-090
CV 173-090
300169281
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
9.0
10.00
13.7
9.70
9.0
8.2
9.8
0.2
3.7
100
1000
73181592099
SFC KOENIG CV 173-100
CV 173-100
300169282
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
10.0
11.00
15.2
10.70
10.0
9.2
10.8
0.2
4.2
100
500
73181592099
SFC KOENIG CV 173-120
CV 173-120
300169283
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
12.0
13.00
18.0
12.70
12.0
11.0
12.8
0.2
5.1
50
250
73181592099
SFC KOENIG CV 173-140
CV 173-140
300169285
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
14.0
15.00
20.8
14.40
14.0
13.0
14.5
0.2
5.9
50
250
73181592099
SFC KOENIG CV 173-160
CV 173-160
300169288
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
16.0
17.00
23.7
16.40
16.0
14.7
16.5
0.2
6.4
25
100
73181592099
SFC KOENIG CV 173-180
CV 173-180
300169272
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
18.0
19.00
26.3
18.40
18.0
16.7
18.5
0.2
7.2
25
100
73181592099
SFC KOENIG CV 173-200
CV 173-200
300169273
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
20.0
22.00
30.5
21.40
20.0
18.7
21.5
0.2
8.4
25
100
73181592099
SFC KOENIG CV 173-220
CV 173-220
300169274
Aluminium 2024-T4 QQ-A 22...
Stainless Steel AISI 302/...
22.0
25.00
34.2
24.40
22.0
20.7
24.5
0.2
9.5
25
50
73181592099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청