CT PIN-CJP2 - Trunnion Pin
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CJP2 Pin Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cjp2/accesories/ct_pin-cjp2.prj},{NB=CT-P006},{ORDER=CT-P006},{BORE=6},{D=3 -0.020/-0.045},{D2=3},{L=20.4},{D1=2.85},{L1=17.6},{M=0.75},{T5=0.65},{RING=C-3 type for pivot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
D
Dd9
[mm]
L
[mm]
D1
d
[mm]
L1
l
[mm]
M
m
[mm]
T5
t
[mm]
RING
Applicable snap ring
ⁿ/ₐ
CT-P006
CT-P006
6
3 -0.020/-0.045
20.4
2.85
17.6
0.75
0.65
C-3 type for pivot
CT-P010
CT-P010
10
5 -0.030/-0.060
23.9
4.80
20.5
1.00
0.70
C-5 type for pivot
CT-P015
CT-P015
16
6 -0.030/-0.060
31.7
5.70
28.1
1.00
0.80
C-6 type for pivot
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청