카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
CR-02 BA - Barre pour système d'ouverture [Ressort]
LYPSIS
A5-Opening
cr_02
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a5-ouverture/cr_02/cr_02ba.prj},{NB=lypsis_cr_02ba_ 0165013},{CODE=0165013},{L=174},{E=25},{G=10},{H=23.1},{M=M10},{L1=199},{L2=178.80},{L3=173},{L4=26},{L5=17},{L6=9},{H1=35},{H2=30.66},{H3=23.50},{H4=7.55},{H5=11.50},{D=13.30},{R=11.50},{E1=17.90},{MDIA=10},{L7=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
L
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
lypsis_cr_02ba_ 0165011
0165011
90
25
10
23.1
M10
lypsis_cr_02ba_ 0165013
0165013
174
25
10
23.1
M10
lypsis_cr_02ba_ 0165015
0165015
224
25
10
23.1
M10
lypsis_cr_02ba_ 0165027
0165027
274
25
10
23.1
M10
lypsis_cr_02ba_ 0165017
0165017
374
25
10
23.1
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청