magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CPV10-MP - 멀티핀
Festo
제품 (A - Z)
C
CPV10
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/cpv10/cpv10_pneu_multipol.prj},{NB=538808 CPV10-VI-P4-M7-C },{TNR=538808},{BGR=10},{AV=4},{V=3.000},{L=0.000},{B=0.000},{H=15.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{B8=0.000},{NDM1=5.000},{D1L=10.000},{D1L2=12.500},{NDM2=9.728},{D2L=8.000},{D2L2=11.000},{D3L=11.000},{NDM3=13.157},{D3L2=14.000},{NDM4=4.000},{D4L=9.000},{D4L2=12.000},{NDM5=4.000},{D5L=5.000},{D5L2=0.200},{NDM6=9.500},{D62=7.300},{D63=5.000},{D6L=2.300},{D6L2=6.000},{D6W=51.000},{NDM7=9.400},{D7L=1.000},{D7L2=0.000},{NDM8=7.000},{D8L=6.000},{D8L2=10.000},{D9=0.000},{D91=0.000},{D9L=0.000},{D9L2=0.000},{D10=6.000},{D10L=5.000},{D11=0.000},{D11L=0.000},{NDM12=5.000},{D12L=6.000},{NDM13=0.000},{D13L=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BGR
사이즈
ⁿ/ₐ
AV
Number of valves
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
V3
[mm]
V5
[mm]
V6
[mm]
S1
[mm]
QSH1
[mm]
QSH2
[mm]
QSHC
[mm]
QSV1
[mm]
QSV2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
161969 CPV10-VI-P2-M7
161969
CPV10-VI-P2-M7
10
2
49.500
42.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
11.500
0.000
0.000
10.000
5.000
0.135
4052568072148
161970 CPV10-VI-P4-M7
161970
CPV10-VI-P4-M7
10
4
69.500
62.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
11.500
0.000
0.000
10.000
5.000
0.164
4052568072155
161971 CPV10-VI-P6-M7
161971
CPV10-VI-P6-M7
10
6
89.500
82.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
11.500
0.000
0.000
10.000
25.000
0.219
4052568129453
163893 CPV10-VI-P8-M7
163893
CPV10-VI-P8-M7
10
8
109.500
102.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
11.500
0.000
0.000
10.000
25.000
0.272
4052568136147
152420 CPV10-VI-P2-M7-B
152420
CPV10-VI-P2-M7-B
10
2
0.000
0.000
74.000
11.900
21.900
55.000
61.500
62.000
8.500
0.000
1.500
10.000
5.000
0.182
4052568070113
152421 CPV10-VI-P4-M7-B
152421
CPV10-VI-P4-M7-B
10
4
0.000
0.000
94.000
21.900
31.900
55.000
61.500
82.000
8.500
0.000
1.500
10.000
5.000
0.228
4052568117375
152422 CPV10-VI-P6-M7-B
152422
CPV10-VI-P6-M7-B
10
6
0.000
0.000
114.000
31.900
41.900
55.000
61.500
102.000
8.500
0.000
1.500
10.000
25.000
0.283
4052568117382
152423 CPV10-VI-P8-M7-B
152423
CPV10-VI-P8-M7-B
10
8
0.000
0.000
134.000
41.900
51.900
55.000
61.500
122.000
8.500
0.000
1.500
10.000
25.000
0.336
4052568117399
538807 CPV10-VI-P2-M7-C
538807
CPV10-VI-P2-M7-C
10
2
0.000
0.000
82.000
14.400
11.900
26.000
36.000
0.000
8.500
0.000
0.000
10.000
5.000
0.250
4052568089474
538808 CPV10-VI-P4-M7-C
538808
CPV10-VI-P4-M7-C
10
4
0.000
0.000
102.000
24.400
21.900
36.000
46.000
0.000
8.500
0.000
0.000
10.000
5.000
0.320
4052568176488
538809 CPV10-VI-P6-M7-C
538809
CPV10-VI-P6-M7-C
10
6
0.000
0.000
122.000
34.400
31.900
46.000
56.000
0.000
8.500
0.000
0.000
10.000
25.000
0.390
4052568176495
538810 CPV10-VI-P8-M7-C
538810
CPV10-VI-P8-M7-C
10
8
0.000
0.000
142.000
44.400
41.900
56.000
66.000
0.000
8.500
0.000
0.000
10.000
25.000
0.460
4052568176501
538811 CPV10-VI-P2-M7-D
538811
CPV10-VI-P2-M7-D
10
2
0.000
0.000
49.500
0.000
9.000
0.000
0.000
0.000
8.500
0.000
0.000
10.000
5.000
0.080
4052568089481
538812 CPV10-VI-P4-M7-D
538812
CPV10-VI-P4-M7-D
10
4
0.000
0.000
69.500
9.000
19.000
0.000
0.000
10.000
8.500
0.000
0.000
10.000
5.000
0.150
4052568176518
538813 CPV10-VI-P6-M7-D
538813
CPV10-VI-P6-M7-D
10
6
0.000
0.000
89.500
19.500
29.500
0.000
0.000
20.000
8.500
0.000
0.000
10.000
25.000
0.220
4052568176525
538814 CPV10-VI-P8-M7-D
538814
CPV10-VI-P8-M7-D
10
8
0.000
0.000
109.500
29.000
39.000
0.000
0.000
30.000
8.500
0.000
0.000
10.000
25.000
0.290
4052568176532
566709 CPV10-VI-P2-1/8-C
566709
CPV10-VI-P2-1/8-C
10
2
0.000
0.000
82.000
14.400
22.600
0.000
36.000
0.000
12.750
5.250
0.000
10.000
0.000
0.300
4052568100568
566710 CPV10-VI-P4-1/8-C
566710
CPV10-VI-P4-1/8-C
10
4
20.000
0.000
102.000
24.400
22.600
55.550
46.000
0.000
12.750
5.250
0.000
10.000
0.000
0.370
4052568214715
566711 CPV10-VI-P6-1/8-C
566711
CPV10-VI-P6-1/8-C
10
6
40.000
0.000
122.000
34.400
22.600
71.000
56.000
0.000
12.750
5.250
0.000
10.000
0.000
0.440
4052568214722
566712 CPV10-VI-P8-1/8-C
566712
CPV10-VI-P8-1/8-C
10
8
60.000
0.000
142.000
44.400
22.600
71.000
66.000
0.000
12.750
5.250
0.000
10.000
0.000
0.510
4052568214739
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청