카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
CPT-M05025 Fasteners and Hardware Quick Release Pins and Accessories - Push Button Pins
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Fastening Pins, Sets & Accessories
Fastening Pins & Sets
Quick Release Pins
Push Button Pins
T-Handle Push Button Pins
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k03000000/l3_k03020000/l4_k03020200/l5_k03020203/p090185/cpt-m05025.prj},{NB=CPT-M10015},{PN=CPT-M10015},{NPD=10},{GRIP=15},{A=9.96},{B=11.86},{C=9},{F=51},{G=36},{OPHT=24.017},{BLOCAHT=16.8542},{OBHT=36.578306},{PANG=70.000},{PANGHT=2.032},{WHT=1.651},{BR=0.508},{RCANG=1.000},{RCDEP=6.985},{RCCHMANG=45.000},{RCCHMHT=0.129},{BALDIA=3.571875},{BODIA=14.986},{PDIA=9.93902},{WDIA=13.3350},{BDIA=7.6962},{RCDIA=8.2550},{BLOCDIA=8.288125},{TPRLOC=75.551},{TPR=107.9500},{BOANG=2.000},{HLEN=51.054},{HTANG=1.500},{HBANG=1.500},{HANGLOC=1.905},{HTR=1.143},{HBR=1.143},{HBFIL=2.540},{HNLOC=21.425},{HCANG=3.608},{HCR=1.5770},{HCWDTH=10.414},{BHT=4.4450},{RHDIA=3.950},{RHLOC=21.082},{AMERSID=1082076},{APACID=-},{EMEAID=-},{HIDDEN=No},{POS=205},{DSS=4,581},{MS=Metric}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
NPD
Pin Diameter (Nominal)
[mm]
GRIP
Grip Length
[mm]
A
A Pin Diameter (Max.)
[mm]
B
B Ball Grip Diameter
[mm]
C
C Lead Length
[mm]
F
F Head & Handle Height
[mm]
G
G Handle Length
[mm]
POS
Pull Out Strength
ⁿ/ₐ
DSS
Double Shear Strength
ⁿ/ₐ
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
CPT-M05025
CPT-M05025
1082059
-
-
5
25
4.96
5.54
6
46
32
70
1,247
Metric
CPT-M06015
CPT-M06015
1082060
-
-
6
15
5.96
6.99
7
46
32
75
1,950
Metric
CPT-M06020
CPT-M06020
1082061
-
-
6
20
5.96
6.99
7
46
32
75
1,950
Metric
CPT-M06025
CPT-M06025
1082062
-
-
6
25
5.96
6.99
7
46
32
75
1,950
Metric
CPT-M06030
CPT-M06030
1082063
-
-
6
30
5.96
6.99
7
46
32
75
1,950
Metric
CPT-M06040
CPT-M06040
1082064
-
-
6
40
5.96
6.99
7
46
32
75
1,950
Metric
CPT-M06050
CPT-M06050
1082065
-
-
6
50
5.96
6.99
7
46
32
75
1,950
Metric
CPT-M06065
CPT-M06065
1082066
-
-
6
65
5.96
6.99
7
46
32
75
1,950
Metric
CPT-M06075
CPT-M06075
1082067
-
-
6
75
5.96
6.99
7
46
32
75
1,950
Metric
CPT-M06100
CPT-M06100
1082068
-
-
6
100
5.96
6.99
7
46
32
75
1,950
Metric
CPT-M08015
CPT-M08015
1082069
-
-
8
15
7.96
9.42
8
46
32
190
3,289
Metric
CPT-M08025
CPT-M08025
1082070
-
-
8
25
7.96
9.42
8
46
32
190
3,289
Metric
CPT-M08030
CPT-M08030
1082071
-
-
8
30
7.96
9.42
8
46
32
190
3,289
Metric
CPT-M08040
CPT-M08040
1082072
-
-
8
40
7.96
9.42
8
46
32
190
3,289
Metric
CPT-M08050
CPT-M08050
1082073
-
-
8
50
7.96
9.42
8
46
32
190
3,289
Metric
CPT-M08075
CPT-M08075
1082074
-
-
8
75
7.96
9.42
8
46
32
190
3,289
Metric
CPT-M08100
CPT-M08100
1082075
-
-
8
100
7.96
9.42
8
46
32
190
3,289
Metric
CPT-M10015
CPT-M10015
1082076
-
-
10
15
9.96
11.86
9
51
36
205
4,581
Metric
CPT-M10020
CPT-M10020
1082077
-
-
10
20
9.96
11.86
9
51
36
205
4,581
Metric
CPT-M10025
CPT-M10025
1082078
-
-
10
25
9.96
11.86
9
51
36
205
4,581
Metric
CPT-M10030
CPT-M10030
1082079
-
-
10
30
9.96
11.86
9
51
36
205
4,581
Metric
CPT-M10040
CPT-M10040
1082080
-
-
10
40
9.96
11.86
9
51
36
205
4,581
Metric
CPT-M10050
CPT-M10050
1082081
-
-
10
50
9.96
11.86
9
51
36
205
4,581
Metric
CPT-M10065
CPT-M10065
1082082
-
-
10
65
9.96
11.86
9
51
36
205
4,581
Metric
CPT-M10070
CPT-M10070
1082083
-
-
10
70
9.96
11.86
9
51
36
205
4,581
Metric
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청