CP95P - ISO Cylinder/Standard: Double Acting with Positioner ISO 6431 / related VDMA 24562
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP95 ISO Cylinder Double Acting
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp95/cp95p.prj},{NB=CP95PB63-25(0)},{BORE=63},{AM=32},{B=45},{D=20},{EEN=16.662},{EEK=14.950},{PL=16.5},{RTN=8},{RTK=6.466},{I12=8.0},{KKN=16},{KKK=13.546},{SW=16},{SW1=19.0},{G=31.5},{BG=16},{L8=121},{VD=6},{VA=4},{WA=9.0},{WB=12.0},{WH=37},{ZZ=194},{ZY=259},{E=75},{R=56.5},{I2=24},{I9=5},{A=17.5},{MSW=24},{MM=8},{AX=20.5},{BX=12.0},{SWX=4.0},{SWY=8},{CX=9.8},{RD=68},{ZAD=7.1},{TR=50},{E1=80},{AH=50},{AO=12},{AT=5},{AB=9},{XA=190},{SA=185},{R2=10},{AO1=44},{AA=35.5},{UF=120},{TF=100},{FB=9},{R1=50},{E2=80},{ZF=170},{MF=12},{EW=40},{CB=40},{UB=70},{EB=90},{XD=190},{CD=16},{L=20},{T=53.8},{MR=16.0},{R3=8},{POSITION=},{MAGNET=},{MOUNTING=B},{STROKE=25},{POS=0},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{SPECIAL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
AM
[mm]
B
B e11
[mm]
D
[mm]
KK
[mm]
G
[mm]
L8
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
WH
[mm]
ZZ
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
ORDER
ⁿ/ₐ
CP95PB50-25
50
32
40
20
M 16x1.5
31.5
106
6
4
37
179
65
46.5
CP95PB50-25
CP95PB63-25
63
32
45
20
M 16x1.5
31.5
121
6
4
37
194
75
56.5
CP95PB63-25
CP95PB80-25
80
40
45
25
M 20x1.5
38.0
128
8
4
46
218
95
72.0
CP95PB80-25
CP95PB100-25
100
40
55
30
M 20x1.5
38.0
138
8
4
51
233
114
89.0
CP95PB100-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청