Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
Compact rail PLUS - 自对齐直线导轨,双排滚珠轴承,淬火辊道(最大承重 10800 N,最大长度 4000 mm)
Rollon
COMPACT RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/03_compact_rail/compact_rail_plus_asmtab.prj},{NB=TMGC-00160/1/RVG18-3},{INFO1=info1_compactplus},{GUI=TMGC},{GUIX='TMGC','TMGV'},{DIM=18},{INFO=Catalogue},{CUR=RVG},{CURX='RVG','RAG','RPG','RUG'},{NC=3},{CONF=-},{L=160},{NCR=1},{CP=},{CPX='','Rollon-Nox','Y','Rollon Aloy','KB','Rollon E-coating','N','Nickel Plating'},{PPATH=compact_rail_plus_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
Size
ⁿ/ₐ
TMGC-00160/1/RVG18-3
Compact Rail PLUS 采用双排滚珠轴...
18
TGC-00160/1/RV28G-3
Compact Rail PLUS 采用双排滚珠轴...
28
TGC-00160/1/RV43G-3
Compact Rail PLUS 采用双排滚珠轴...
43
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求