CKZT40-X3064 - Power Clamp Cylinder : Base Type/Metal Cover
SMC Corporation
액추에이터
특수 실린더
클램프 실린더
CKZT 파워 클램프 실린더
European Specifications
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/ckzt/europe/ckzt40_x3064_asmtab.prj},{NB=CKZT40-30T-X3064(0)},{BOREX=40},{BORE=dia 40 equivalent},{THREAD1=},{POSITION=30},{SWITCH=T},{TYPE=(X3064) Base type/Metal cover},{THREAD2=0},{B=52.000},{C=0.000},{D=8.000},{E=0.000},{GA=99.400},{GB=96.800},{GC=44.500},{I=10.000},{J=10.000},{K=40.000},{LA=106.000},{LB=60.000},{MM=M6x1.0},{N=16.000},{NA=0.000},{NB1=25.000},{NC=20.000},{NN=M6x1.0},{P=6.000},{PA=35.000},{PB=25.000},{PC=12.000},{PD=38.500},{R=32.000},{RA=54.000},{RB=52.000},{RR=0.000},{S=10.000},{V=6.000},{VA=35.000},{VB=25.000},{VC=45.000},{VD=47.000},{VE=8.000},{VF=3.500},{W=80.000},{XA=115.000},{XB=110.500},{XC=83.000},{PPATH=ckzt/assembly/ckzt40_x3064_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BORE
실린더 내경
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
CKZT40-30T-X3064
φ40 상당
(X3064) Base type/Metal c...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청