카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CHMR63 - Worm and wheel gearbox- Torque up to 196 Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Standard range input shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/shaft/chmr63.prj},{NB=hpc_CHMR63-25},{REF=CHMR63-25},{RAPR=25:1},{VME=2800},{VMS=112.00},{REND=%},{IRR=non},{INFO=INFO},{PPATH=chmr63_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAPR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
REND
Efficiency at 900 RPM
[t/min]
IRR
Self locking output
ⁿ/ₐ
HPC - CHMR63-7
CHMR63-7
7.5:1
2800
373.33
%
No
HPC - CHMR63-10
CHMR63-10
10:1
2800
280.00
%
No
HPC - CHMR63-15
CHMR63-15
15:1
2800
186.66
%
No
HPC - CHMR63-20
CHMR63-20
20:1
2800
140.00
%
No
HPC - CHMR63-25
CHMR63-25
25:1
2800
112.00
%
No
HPC - CHMR63-30
CHMR63-30
30:1
2800
93.33
%
No
HPC - CHMR63-40
CHMR63-40
40:1
2800
70.00
%
No
HPC - CHMR63-50
CHMR63-50
50:1
2800
56.00
%
Not defined
HPC - CHMR63-60
CHMR63-60
60:1
2800
46.66
%
Not defined
HPC - CHMR63-80
CHMR63-80
80:1
2800
35.00
%
Yes
HPC - CHMR63-100
CHMR63-100
100:1
2800
28.00
%
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청