카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CHM-DX - Double output shaft - For CHM-type and CHMR-type gearboxes
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Standard range accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/standard_range_acc/chmdx.prj},{NB=hpc_CHM50-DX},{REF=CHM50-DX},{D=25},{A=50},{B=53.5},{B1=8},{T1=28.0},{R=92.0},{L=199},{D2=M10x22},{D21=10.000},{D2L=22.000},{MAS=0.75},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
h6
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T1
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[kg]
HPC - CHM30-DX
CHM30-DX
14
30
32.5
5
16.0
63.0
128
M6x16
0.16
HPC - CHM40-DX
CHM40-DX
18
40
43.0
6
20.5
78.0
164
M6x16
0.34
HPC - CHM50-DX
CHM50-DX
25
50
53.5
8
28.0
92.0
199
M10x22
0.75
HPC - CHM63-DX
CHM63-DX
25
50
53.5
8
28.0
112.0
219
M10x22
0.84
HPC - CHM75-DX
CHM75-DX
28
60
63.5
8
31.0
120.0
247
M10x22
1.20
HPC - CHM90-DX
CHM90-DX
35
80
84.5
10
38.0
140.0
309
M12x28
2.50
HPC - CHM110-DX
CHM110-DX
42
80
84.5
12
45.0
155.0
324
M16x35
3.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청