카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CHC-SS - Socket-head screw - DIN 912 - Stainless steel A2
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Stainless steel mounting accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/attaching/stainless/chc_ss.prj},{NB=hpc_CHC3-6/SS/B},{M=M3},{P=0.50},{L=6},{DK=5.5},{D=3.0},{K=2.5},{S=2.5},{LX=6,8,10,16,20,25,30,35},{DA=3.600},{DS=3.000},{F=0.510},{R=0.100},{T=1.300},{V=0.300},{DW=5.070},{W=1.150},{Z1H=0.600},{Z1D2=6.000},{GEW=0},{D3=2.387},{IDNR=},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread diametre
[mm]
P
Pitch
[mm]
B
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
HPC - CHC1.6-5/SS/B
CHC1.6-5/SS/B
M1.6
0.35
-
3.0
1.6
1.5
HPC - CHC2-4/SS/B
CHC2-4/SS/B
M2
0.40
-
3.8
2.0
1.5
HPC - CHC2.5-4/SS/B
CHC2.5-4/SS/B
M2.5
0.45
-
4.5
2.5
2.0
HPC - CHC3-6/SS/B
CHC3-6/SS/B
M3
0.50
-
5.5
2.5
2.5
HPC - CHC4-6/SS/B
CHC4-6/SS/B
M4
0.70
-
7.0
4.0
3.0
HPC - CHC5-8/SS/B
CHC5-8/SS/B
M5
0.80
-
8.5
5.0
4.0
HPC - CHC6-8/SS/B
CHC6-8/SS/B
M6
1.00
-
10.0
6.0
5.0
HPC - CHC8-10/SS/B
CHC8-10/SS/B
M8
1.25
-
13.0
8.0
6.0
HPC - CHC10-20/SS/B
CHC10-20/SS/B
M10
1.50
-
16.0
10.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청