CGM01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgm01_asmtab.prj},{NB=CGM01-D65E-NS},{CODE=CGM01},{TYPE1=pingdihuodongxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=NS},{MAT2=MC nilong},{COLOR=heise},{BEA=shuangzhoucheng},{D=65E},{D1=65},{H=97},{F=48},{A=100.0},{B=100},{C=80.0},{C1=78.0},{E=80.0},{E1=78.0},{DD=11},{R=46.5},{RXZ=600},{WEI=1.57},{LINK=Webxxx},{PPATH=cgm01/assem/cgm01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
RXZ
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CGM01-D65-NS
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
NS
MC尼龙
黑色
双轴承
65
97
48
100.0
85
80.0
65.0
9
46.5
600
1.57
CGM01-D75-NS
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
NS
MC尼龙
黑色
双轴承
75
107
48
100.0
85
80.0
65.0
9
51.5
700
1.65
CGM01-D80-NS
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
NS
MC尼龙
黑色
双轴承
80
120
48
100.0
85
80.0
65.0
9
60.0
800
1.70
CGM01-D100-NS
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
NS
MC尼龙
黑色
双轴承
100
140
48
150.0
110
121.0
80.0
13
70.0
800
2.15
CGM01-D65E-NS
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
NS
MC尼龙
黑色
双轴承
65E
97
48
100.0
100
80.0
80.0
11
46.5
600
1.57
CGM01-D75E-NS
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
NS
MC尼龙
黑色
双轴承
75E
107
48
100.0
100
80.0
80.0
11
51.5
700
1.65
CGM01-D80E-NS
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
NS
MC尼龙
黑色
双轴承
80E
120
48
100.0
100
80.0
80.0
11
60.0
800
1.70
CGM01-D100E-NS
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
NS
MC尼龙
黑色
双轴承
100E
140
48
100.0
100
80.0
80.0
11
70.0
800
2.15
CGM01-D150-UX
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UX
聚氨酯
黄色
四轴承
150
204
82
184.5
134
154.5
104.5
14
135.0
1000
11.1
CGM01-D150B-UX
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UX
聚氨酯
黄色
四轴承
150B
191
82
159.0
115
133.4
85.7
14
130.0
800
10.5
CGM01-D202-UX
CGM01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UX
聚氨酯
黄色
四轴承
202
269
84
184.0
134
154.5
104.5
14
135.0
1000
11.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求