CGL06 - Low Center of Gravity Caster Heavy Duty Flat Swivel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgl06.prj},{NB=CGL06-D80-N},{CODE=CGL06},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=SUS304},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BAS=European style},{MAT1=MC nylon},{COL=black},{BEA=Double ball bearing},{D=80},{CODE1=N},{H=120},{F=48},{A=100},{B=85},{C=80},{C1=-},{C10=80},{E=65},{E1=60},{DD=9},{R=60},{TT=4.5},{LOAD=1200},{WEI=1.899},{LINK=website link},{PPATH=cgl06/assem/cgl06_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket Type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
BAS
Bracket base plate standard
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COL
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CODE1
wheel code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
R
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CGL06-D80-N
CGL06
Flat bottom movable type
SUS304
Galvanized
-
European style
MC nylon
black
Double ball bearing
80
N
120
48
100
85
80
-
65
60
9
60
4.5
1200
1.899
CGL06-D100-N
CGL06
Flat bottom movable type
SUS304
Galvanized
-
European style
MC nylon
black
Double ball bearing
100
N
140
48
150
110
121
105
80
59
13
70
4.5
1400
2.398
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청