CGL06 - 低重心脚轮 重载型 平底活动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgl06.prj},{NB=CGL06-D80-N},{CODE=CGL06},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=SUS304},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BAS=European style},{MAT1=MC nylon},{COL=black},{BEA=Double ball bearing},{D=80},{CODE1=N},{H=120},{F=48},{A=100},{B=85},{C=80},{C1=-},{C10=80},{E=65},{E1=60},{DD=9},{R=60},{TT=4.5},{LOAD=1200},{WEI=1.899},{LINK=website link},{PPATH=cgl06/assem/cgl06_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
BAS
支架底板标准
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
R
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CGL06-D80-N
CGL06
平底活动型
SUS304
镀锌
-
欧式
MC尼龙
黑色
双滚珠轴承
80
N
120
48
100
85
80
-
65
60
9
60
4.5
1200
1.899
CGL06-D100-N
CGL06
平底活动型
SUS304
镀锌
-
欧式
MC尼龙
黑色
双滚珠轴承
100
N
140
48
150
110
121
105
80
59
13
70
4.5
1400
2.398
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求