您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CG3/CDG3 - 短型气缸 标准型:单杆双作用
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CG3 短型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg3/cg3_asmtab.prj},{NB=CG3DN40-25(0_0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(D) Double clevis},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{POS=0},{ROD=},{STOP=0},{THREAD=0},{AX=23.500},{AY=30.000},{AL1=20.500},{AL2=27.000},{B=63.5},{B1=19},{C=26.0},{D=14},{E=25},{F=2},{GA=10.5},{GB=7.5},{H1=8},{I=47},{J=M6x1 depth 10},{KA1=Width across flats 12 length 3.5},{KA2=Width across flats 12 length 3.5},{MM1=M14x1.5},{MM2=M8x1.25},{NA=44.0},{P=RC 1/8},{S=62},{ZZ=141.0},{AM9=31.000},{BM9=19.000},{AA9=27.000},{BA9=15.000},{AC73C=27.500},{BC73C=15.500},{AB54=0.000},{BB54=0.000},{AB59W=0.000},{BB59W=0.000},{AH7C=26.500},{BH7C=14.500},{AG59=0.000},{BG59=0.000},{PPATH=assembly/cg3_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
CG3BN20-25
20
(B) 基本型
-
CG3LN20-25
20
(L) 轴向脚座型
-
CG3FN20-25
20
(F) 杆侧法兰型
-
CG3GN20-25
20
(G) 无杆侧法兰型
-
CG3DN20-25
20
(D) 双耳环型
-
CG3BN25-25
25
(B) 基本型
-
CG3LN25-25
25
(L) 轴向脚座型
-
CG3FN25-25
25
(F) 杆侧法兰型
-
CG3GN25-25
25
(G) 无杆侧法兰型
-
CG3DN25-25
25
(D) 双耳环型
-
CG3BN32-25
32
(B) 基本型
-
CG3LN32-25
32
(L) 轴向脚座型
-
CG3FN32-25
32
(F) 杆侧法兰型
-
CG3GN32-25
32
(G) 无杆侧法兰型
-
CG3DN32-25
32
(D) 双耳环型
-
CG3BN40-25
40
(B) 基本型
-
CG3LN40-25
40
(L) 轴向脚座型
-
CG3FN40-25
40
(F) 杆侧法兰型
-
CG3GN40-25
40
(G) 无杆侧法兰型
-
CG3DN40-25
40
(D) 双耳环型
-
CG3BN50-25
50
(B) 基本型
-
CG3LN50-25
50
(L) 轴向脚座型
-
CG3FN50-25
50
(F) 杆侧法兰型
-
CG3GN50-25
50
(G) 无杆侧法兰型
-
CG3DN50-25
50
(D) 双耳环型
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求