CG1 CD - Clevis Pin
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CLG1 Fine Lock Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/clg1/accessories/cd.prj},{NB=CD-G03},{ORDERNO=CD-G03},{BORE=32},{DD9=12 -0.050/-0.093},{DD9N=12},{L=59.4},{D=11.5},{L1=54.0},{M=1.55},{T=1.15},{RING=C-12 type for pivot},{D3=11.1},{T3=1.0},{B3=2.1},{A3=3.2},{D0=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
DD9
Dd9
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
L1
l
[mm]
M
m
[mm]
T
t
[mm]
RING
Applicable snap ring
ⁿ/ₐ
CD-G02
CD-G02
20
8 -0.040/-0.076
43.4
7.6
38.6
1.50
0.90
C-8 type for pivot
CD-G25
CD-G25
25
10 -0.040/-0.076
48.0
9.6
42.6
1.55
1.15
C-10 type for pivot
CD-G03
CD-G03
32
12 -0.050/-0.093
59.4
11.5
54.0
1.55
1.15
C-12 type for pivot
CD-G04
CD-G04
40
14 -0.050/-0.093
71.4
13.4
65.0
2.05
1.15
C-14 type for pivot
CD-G05
CD-G05
50
16 -0.050/-0.093
86.0
15.2
79.6
2.05
1.15
C-16 type for pivot
CD-G06
CD-G06
63
18 -0.050/-0.093
105.4
17.0
97.8
2.45
1.35
C-18 type for pivot
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청