카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CFM-TR-A - Hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFM-TR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfm_tr/cfm_tr_a_asmtab.prj},{NB=Hinges CFM-TR-A.40-SH-5},{CODE=426006},{DESCRIPTION=CFM-TR-A.40-SH-5},{DIM01=40},{DIM02=88},{DIM03=25},{DIM04=25},{DIM05=20},{DIM06=9.0},{DIM07=5.5},{DIM08=5},{DIM09=38.5},{DIM10=38.5},{DIM11=4},{DIM12=5.5},{DIM13=10.5},{DIM14=3},{WEIGHT=25},{PPATH=cfm_tr_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
f
[mm]
DIM04
f1
[mm]
DIM05
f2
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
b1
[mm]
DIM10
b2
[mm]
DIM11
d
[mm]
DIM12
d1
[mm]
DIM13
d2
[mm]
DIM14
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges CFM-TR-A.40-SH-5
426006
CFM-TR-A.40-SH-5
40
88
25
25
20
9.0
5.5
5
38.5
38.5
4
5.5
10.5
3
25
Hinges CFM-TR-A.50-SH-6
426016
CFM-TR-A.50-SH-6
50
104
30
30
25
11.5
6.5
6
45.0
45.0
6
6.5
12.5
5
45
Hinges CFM-TR-A.60-SH-6
426026
CFM-TR-A.60-SH-6
60
120
36
36
30
15.0
8.5
8
51.5
51.5
8
6.5
12.5
5
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청