카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CFM-MD - Hinges
Elesa+Ganter
Hinges
CFM-MD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/cfm_md/cfm_md_asmtab.prj},{NB=Hinge CFM.40 SH-5-MD (0)},{PARTNUMBER=197511},{DESCRIPTION=CFM.40 SH-5-MD},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=40},{DIM03=25},{DIM04=25},{DIM05=9.0},{DIM06=5.5},{DIM07=5},{DIM08=14},{DIM09=14},{DIM10=4},{DIM11=5.5},{DIM12=10.5},{DIM13=2},{WEIGHT=14},{R1=4.5},{A1=8.5},{L12=5},{K12=2},{B1=10.0},{C1=2.5},{G7=4},{PPATH=cfm_md_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
f±0.25
[mm]
DIM04
f1 ±0.25
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
b1
[mm]
DIM09
b2
[mm]
DIM10
d
[mm]
DIM11
d3
[mm]
DIM12
d4
[mm]
DIM13
C#
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinge CFM.40 SH-5-MD
197511
CFM.40 SH-5-MD
40
40
25
25
9.0
5.5
5
14
14
4
5.5
10.5
2
14
Hinge CFM.50 SH-6-MD
197611
CFM.50 SH-6-MD
50
50
30
30
11.5
6.5
6
18
18
6
6.5
12.5
5
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청