CER-1 - Non Threaded Spacer - Ceramic
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Spacers & Standoffs
Non Threaded Spacer
Non Threaded Spacer - Ceramic
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t11000000/l3_t11040000/p160162/cer-1.prj},{NB=CER-3},{PN=CER-3},{AMERSID=1127618},{APACID=-},{EMEAID=1127625},{MAT=Steattite},{ITEM=1127618},{COLOR=Natural},{D1=0.063},{D1M=1.6},{D2=0.178},{D2M=4.5},{L=0.394},{LM=10.0},{STYLE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
D1
D1 Inside Diameter Inch
[인치]
D1M
D1 Inside Diameter Metric
[mm]
D2
D2 Outside Diameter Inch
[인치]
D2M
D2 Outside Diameter Metric
[mm]
L
L Length Inch
[인치]
LM
L Length Metric
[mm]
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
CER-1
CER-1
1127616
-
1127623
Steattite
Natural
0.079
2.0
0.158
4.0
0.237
6.0
1
CER-2
CER-2
1127617
-
1127624
Steattite
Natural
0.063
1.6
0.178
4.5
0.315
8.0
1
CER-3
CER-3
1127618
-
1127625
Steattite
Natural
0.063
1.6
0.178
4.5
0.394
10.0
1
CER-4
CER-4
1127619
-
1127626
Steattite
Natural
0.040
1.0
0.119
3.0
0.119
3.0
2
CER-5
CER-5
1127620
-
1127627
Steattite
Natural
0.071
1.8
0.178
4.5
0.178
4.5
2
CER-6
CER-6
1127621
-
1127628
Steattite
Natural
0.040
1.0
0.237
3.0
0.197
5.0
2
CER-7
CER-7
1127622
-
1127629
Steattite
Natural
0.098
2.5
0.197
5.0
0.197
5.0
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CERAC - Ceramic Collars
Misumi
07.06.2021
03325-01 - Ceramic dowel pins with female thread similar to DIN 7979
norelem
30.05.2024
BAJ01_02 - Grooved deep groove ball bearings U-groove/V-groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
18.12.2019
DIN ≈1481 - Spannstifte (-huelsen) geschlitzt, schwere Ausfuehrung
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청