피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CE4T-10B, CE4P-10B - Compact machine stop - 40mm push/twist release
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Pilot Devices
Operators
Compact range
Machine stop pushbuttons
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/pilot_devices/operators/compact_range/machine_stop_pushbuttons/ce4t_10b_ce4p_10b.prj},{NB=abb_1SFA619550R1076_CE4T-10B-11 Machine Stop},{PN=1SFA619550R1076},{CTN=8536500000},{EXTTYPE=CE4T-10B-11},{INVDES=CE4T-10B-11 Machine Stop},{TYPE=CE4T-10B-11},{DES=Black Compact Machine Stop},{LCP=Active},{DESCSHORT=Black Compact Machine Stop},{DESCLONG=The CE4T-10B-11 Machine Stop is: Compact - Machine Stop - Twist release - Maintained - Mushroom 40 mm - Black - Non-illuminated - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300 This Machine Stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.},{INTNO=7320500260845},{MANUID=1SFA619550R1076},{MANUNAME=ABB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Sellers P/N
ⁿ/ₐ
EXTTYPE
Extended Product Type
ⁿ/ₐ
INVDES
Invoice Description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
EF001546
Type of button
ⁿ/ₐ
EF000190
Colour button
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF001142
Suitable for illumination
ⁿ/ₐ
EF007447
Switching function latching
ⁿ/ₐ
EF001407
Spring-return
ⁿ/ₐ
EF006522
Supply voltage lamp
[V]
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ABB - 1SFA619550R1016 + C...
1SFA619550R1016
CE4T-10B-10
CE4T-10B-10 Machine Stop
CE4T-10B-10
Black Compact Machine Sto...
Compact Machine Stop Blac...
The CE4T-10B-10 Machine S...
7320500260609
1SFA619550R1016
ABB
8536500000
ABB - 1SFA619550R1046 + C...
1SFA619550R1046
CE4T-10B-01
CE4T-10B-01 Machine Stop
CE4T-10B-01
Black Compact Machine Sto...
Compact Machine Stop Blac...
The CE4T-10B-01 Machine S...
7320500260722
1SFA619550R1046
ABB
Mushroom
Black
Round
22
false
true
false
300
0
1
0
Screw connection
true
IP67/IP69K
8536500000
ABB - 1SFA619550R1076 + C...
1SFA619550R1076
CE4T-10B-11
CE4T-10B-11 Machine Stop
CE4T-10B-11
Black Compact Machine Sto...
Black Compact Machine Sto...
The CE4T-10B-11 Machine S...
7320500260845
1SFA619550R1076
ABB
Mushroom
Black
Round
22
false
true
false
300
1
1
0
Screw connection
true
IP67/IP69K
8536500000
ABB - 1SFA619550R1026 + C...
1SFA619550R1026
CE4T-10B-20
CE4T-10B-20 Machine Stop
CE4T-10B-20
Black Compact Machine Sto...
Compact Machine Stop Blac...
The CE4T-10B-20 Machine S...
7320500260661
1SFA619550R1026
ABB
8536500000
ABB - 1SFA619550R1056 + C...
1SFA619550R1056
CE4T-10B-02
CE4T-10B-02 Machine Stop
CE4T-10B-02
Black Compact Machine Sto...
Compact Machine Stop Blac...
The CE4T-10B-02 Machine S...
7320500260784
1SFA619550R1056
ABB
Mushroom
Black
Round
22
false
true
false
300
0
2
0
Screw connection
true
IP67/IP69K
8536500000
ABB - 1SFA619551R1076 + C...
1SFA619551R1076
CE4P-10B-11
CE4P-10B-11 Machine Stop
CE4P-10B-11
Black Compact Machine Sto...
Black Compact Machine Sto...
The CE4P-10B-11 Machine S...
7320500355480
1SFA619551R1076
ABB
Mushroom
Black
Round
22
false
true
false
300
1
1
0
Screw connection
true
IP67/IP69K
8536500000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청