카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CE - GUIDE PILLAR WITH COLLAR
Royme
DIE GUIDING
02 PILLARS
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/02_pillars/guide_pillar_with_collar_ce.prj},{NB=CE.32x100},{D1=32},{D2=40},{L1=30},{R=25.0},{M=M10},{L2=100},{L2X=100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,240,260,280},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=61-63 HRC},{CH1=3.000},{L3=6.000},{L4=2},{D3=30},{NDM=10},{INFO=Assembly recommendation with RTE washer or clamp BRE D≤25: 3x BRE + TCI M6x15 D>25: 3x BRE 8 / BREA 8 + TCI M8x20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Collar diameter
[mm]
L1
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
CE.18x100
CE.18x100
18
25
20
16.5
M8
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.19x100
CE.19x100
19
25
20
16.5
M8
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.24x100
CE.24x100
24
32
25
20.0
M10
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.25x100
CE.25x100
25
32
25
20.0
M10
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.30x100
CE.30x100
30
40
30
25.0
M10
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.32x100
CE.32x100
32
40
30
25.0
M10
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.40x100
CE.40x100
40
50
35
30.0
M12
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.42x100
CE.42x100
42
50
35
30.0
M12
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.50x110
CE.50x110
50
62
45
36.0
M12
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.52x110
CE.52x110
52
62
45
36.0
M12
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.63x130
CE.63x130
63
73
49
41.5
M12
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
CE.80x180
CE.80x180
80
93
59
51.5
M12
Case Hardened Steel
61-63 HRC
Assembly recommendation w...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청