카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
CDK01
VIPDO
fagongchangzidonghua
lianzhouqi
cdk
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/lianzhouqi/cdk/cdk.prj},{NB=CDK01-D56-h14-p14},{CODE=CDK01},{LX1=A},{CZ1=S45C},{CZ2=SUS301CSP},{BMCL1=FH},{FJ=FJ1},{D=56},{H=14},{P=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
LX2
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
BMCL1
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
[mm]
U
[mm]
R
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
RT
Rated torque
[Nm]
MT
Maximum torque
[Nm]
MS
Maximum speed
[rpm]
MOI
Moment of inertia
[kg.m^2]
STR
Static torsional rigidity
[Nm/rad]
RD
Radial deviation
[mm]
AD1
Angular deviation
[°]
AD
Axial deviation
[mm]
W1
weight
[g]
CDK01-D56-h14-p14
A
A1
S45C
SUS301CSP
FH
FJ1
65
29.0
8
7
M5
M5
M5
50
100
18000
0.42x10^-3
41x10^3
0.02
0.5
±0.5
680.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청