CD-G - Clevis pin
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CNG Cylinder with lock
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cng/accessories/cd-g.prj},{NB=CD-G25},{IDNR=},{MODEL=CD-G25},{BORE=25},{SNAP=C type 10 for shaft},{DD9=10 -0.040/-0.076},{D9=10},{L=48.0},{D=9.6},{E=42.6},{M=1.55},{T=1.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Applicable bore size
[mm]
SNAP
Snap ring
ⁿ/ₐ
DD9
Dd9
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
CD-G02
20
C type 8 for shaft
8 -0.040/-0.076
43.4
7.6
38.6
1.50
0.90
CD-G25
25
C type 10 for shaft
10 -0.040/-0.076
48.0
9.6
42.6
1.55
1.15
CD-G03
32
C type 12 for shaft
12 -0.050/-0.093
59.4
11.5
54.0
1.55
1.15
CD-G04
40
C type 14 for shaft
14 -0.050/-0.093
71.4
13.4
65.0
2.05
1.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청