CC 2500 - Manifold System
Special Springs
Manifold System
CC
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/manifold_system/cc/cc_2500_tab.prj},{NB=CC 2500 - 050 - A(0)},{CODE=CC 2500 - 050 - A},{CODENIT=-},{CU=50.0},{L=123.50},{LMIN=73.5},{RC=3},{D=70},{P=110},{PMIN=20},{CX=0},{F0=2520},{S=22.90},{W=1.79},{VERS=2500},{VER=15},{PPATH=cc_tpl.prj},{B=17.0},{FILETTO=M 64 x 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
B
Thread
[mm]
FILETTO
Thread dimensions
ⁿ/ₐ
CC 2500 - 025 - A(0)
CC 2500 - 025 - A
25.0
73.50
48.5
3
70
110
20
2520
22.90
1.34
17.0
M 64 x 2
CC 2500 - 038 - A(0)
CC 2500 - 038 - A
38.0
99.50
61.5
3
70
110
20
2520
22.90
1.57
17.0
M 64 x 2
CC 2500 - 050 - A(0)
CC 2500 - 050 - A
50.0
123.50
73.5
3
70
110
20
2520
22.90
1.79
17.0
M 64 x 2
CC 2500 - 075 - A(0)
CC 2500 - 075 - A
75.0
173.50
98.5
3
70
110
20
2520
22.90
2.23
17.0
M 64 x 2
CC 2500- 100 - A(0)
CC 2500- 100 - A
100.0
223.50
123.5
3
70
110
20
2520
22.90
2.68
17.0
M 64 x 2
CC 2500 - 150 - A(0)
CC 2500 - 150 - A
150.0
323.50
173.5
3
70
110
20
2520
22.90
3.56
17.0
M 64 x 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청