CB-Q1 - Mounting accessory
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQA-Standard cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqa/q1_cb.prj},{NB=CB-Q1-80},{IDNR=},{MODEL=Q1},{TUBE=80},{A=40},{E=M22 x 1.5},{CB=31.5},{CD=20},{CE=59.0},{CL=48},{CM=30},{CR=20.0},{O=74.0},{T=7.5},{T1=5.5},{X=100},{ZT=195},{R=8.000},{R1=7.000},{VER=1},{D=23.000},{R2=20.000},{R3=3.800},{D1=17.000},{J=4.000},{H=45.000},{X1=5.900},{X2=25.500},{WS=9.000},{HS=9.500},{ES=7.000},{DS=4.000},{RS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
E
ⁿ/ₐ
CB
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CL
[mm]
CM
[mm]
CR
[mm]
O
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
X
[mm]
ZT
[mm]
CB-Q1-40
Q1
40
30
M14 x 1.5
15.0
10
29.5
30
18
10.0
40.5
5.0
3.0
58
135
CB-Q1-50
Q1
50
35
M18 x 1.5
18.0
12
38.0
35
22
12.0
48.0
5.0
4.0
66
148
CB-Q1-63
Q1
63
35
M18 x 1.5
25.0
16
49.0
40
27
16.0
59.0
5.0
5.0
80
161
CB-Q1-80
Q1
80
40
M22 x 1.5
31.5
20
59.0
48
30
20.0
74.0
7.5
5.5
100
195
CB-Q1-100
Q1
100
40
M26 x 1.5
35.5
25
64.0
58
38
25.0
90.0
7.5
8.0
118
216
CB-Q1-125
Q1
125
45
M30 x 1.5
43.0
25
83.0
70
48
24.0
117.0
20.0
10.0
150
253
CB-Q1-150
Q1
150
50
M30 x 1.5
40.0
30
90.0
78
53
27.5
134.0
20.0
15.0
175
278
CB-Q1-200
Q1
200
63
M45 x 1.5
50.0
40
100.0
85
55
40.0
182.0
25.0
15.0
226
306
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청