카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
CAU - Guide pillar DIN 9833 / ISO 9182-3
ENS
AUTO Automotive guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{ens/auto/cau.prj},{NB=CAU50280},{CODE=CAU50280},{D1=50},{L1=280},{D2=50},{L2=10},{L3=4},{L4=70},{WEIGHT=4.34},{MAT=1.7131 60÷64 HRC},{M=0},{RIMBA=2.5},{RIMBB=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CAU25125
CAU25125
25
125
25
8
4
40
0.48
1.7131 60÷64 HRC
CAU25140
CAU25140
25
140
25
8
4
40
0.54
1.7131 60÷64 HRC
CAU25160
CAU25160
25
160
25
8
4
40
0.62
1.7131 60÷64 HRC
CAU25180
CAU25180
25
180
25
8
4
40
0.70
1.7131 60÷64 HRC
CAU25200
CAU25200
25
200
25
8
4
40
0.77
1.7131 60÷64 HRC
CAU25224
CAU25224
25
224
25
8
4
40
0.87
1.7131 60÷64 HRC
CAU32125
CAU32125
32
125
32
8
4
45
0.79
1.7131 60÷64 HRC
CAU32140
CAU32140
32
140
32
8
4
45
0.89
1.7131 60÷64 HRC
CAU32160
CAU32160
32
160
32
8
4
45
1.01
1.7131 60÷64 HRC
CAU32180
CAU32180
32
180
32
8
4
45
1.14
1.7131 60÷64 HRC
CAU32200
CAU32200
32
200
32
8
4
45
1.27
1.7131 60÷64 HRC
CAU32224
CAU32224
32
224
32
8
4
45
1.42
1.7131 60÷64 HRC
CAU32250
CAU32250
32
250
32
8
4
45
1.59
1.7131 60÷64 HRC
CAU40140
CAU40140
40
140
40
8
4
56
1.39
1.7131 60÷64 HRC
CAU40160
CAU40160
40
160
40
8
4
56
1.59
1.7131 60÷64 HRC
CAU40180
CAU40180
40
180
40
8
4
56
1.78
1.7131 60÷64 HRC
CAU40200
CAU40200
40
200
40
8
4
56
1.98
1.7131 60÷64 HRC
CAU40224
CAU40224
40
224
40
8
4
56
2.22
1.7131 60÷64 HRC
CAU40250
CAU40250
40
250
40
8
4
56
2.48
1.7131 60÷64 HRC
CAU40280
CAU40280
40
280
40
8
4
56
2.77
1.7131 60÷64 HRC
CAU50160
CAU50160
50
160
50
10
4
70
2.48
1.7131 60÷64 HRC
CAU50180
CAU50180
50
180
50
10
4
70
2.79
1.7131 60÷64 HRC
CAU50200
CAU50200
50
200
50
10
4
70
3.10
1.7131 60÷64 HRC
CAU50224
CAU50224
50
224
50
10
4
70
3.47
1.7131 60÷64 HRC
CAU50250
CAU50250
50
250
50
10
4
70
3.87
1.7131 60÷64 HRC
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청