카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CASL - CABSL - GUIDE BUSH
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_casl_cabsl.prj},{NB=CASL.32x72},{D1=32},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{D5=5.5},{D6=10},{L1=47},{L3=5.7},{L4=28},{L=72},{MAT=Case Hardened Steel},{INFO=Assembly recommendation:D1>16: 3 x DIN 912},{STD=ISO 9448-4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L
Length
[mm]
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
CASL.19x52
CASL.19x52
19
32
50
40
4.5
8
37
4.6
18
52
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.20x52
CASL.20x52
20
32
50
40
4.5
8
37
4.6
18
52
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.24x62
CASL.24x62
24
40
63
50
5.5
10
37
5.7
23
62
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.25x62
CASL.25x62
25
40
63
50
5.5
10
37
5.7
23
62
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.30x72
CASL.30x72
30
48
72
58
5.5
10
47
5.7
28
72
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.32x72
CASL.32x72
32
48
72
58
5.5
10
47
5.7
28
72
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.38x77
CASL.38x77
38
58
85
70
6.6
11
47
6.8
33
77
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.40x77
CASL.40x77
40
58
85
70
6.6
11
47
6.8
33
77
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.48x102
CASL.48x102
48
70
104
86
9.0
15
60
9.0
38
102
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.50x102
CASL.50x102
50
70
104
86
9.0
15
60
9.0
38
102
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.60x102
CASL.60x102
60
85
120
100
9.0
15
60
9.0
46
102
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.63x102
CASL.63x102
63
85
120
100
9.0
15
60
9.0
46
102
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASL.80x125
CASL.80x125
80
105
148
125
11.0
18
75
11.0
56
125
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청