카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CASC . CABSC - GUIDE BUSH
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_casc_cabsc.prj},{NB=CASC.25x38},{D1=25},{D2=40},{D3=63},{D4=50},{D5=5.5},{D6=10},{L1=23},{L3=5.7},{L4=23},{L=38},{MAT=Case Hardened Steel},{INFO=Assembly recommendation:D1≤16: 3 x DIN 6912;D1>16: 3 x DIN 912},{STD=ISO 9448-4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L
Length
[mm]
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
CASC.15x29
CASC.15x29
15
28
45
35
4.5
8
23
3.4
15
29
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.16x29
CASC.16x29
16
28
45
35
4.5
8
23
3.4
15
29
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.19x38
CASC.19x38
19
32
50
40
4.5
8
23
4.6
18
38
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.20x38
CASC.20x38
20
32
50
40
4.5
8
23
4.6
18
38
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.24x38
CASC.24x38
24
40
63
50
5.5
10
23
5.7
23
38
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.25x38
CASC.25x38
25
40
63
50
5.5
10
23
5.7
23
38
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.30x45
CASC.30x45
30
48
72
58
5.5
10
30
5.7
28
45
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.32x45
CASC.32x45
32
48
72
58
5.5
10
30
5.7
28
45
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.38x55
CASC.38x55
38
58
85
70
6.6
11
30
6.8
33
55
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.40x55
CASC.40x55
40
58
85
70
6.6
11
30
6.8
33
55
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.48x62
CASC.48x62
48
70
104
86
9.0
15
37
9.0
38
62
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
CASC.50x62
CASC.50x62
50
70
104
86
9.0
15
37
9.0
38
62
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청