CA-Q5 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCQN-標準氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqn/q5_ca.prj},{NB=CA-Q5-50},{TUBE=50},{MODEL=Q5},{A=0.750},{CA=0.75},{CD=0.50},{CL=1.125},{CR=0.63},{E=2.50},{KK=7/16-20},{R=1.84},{T=0.375},{XE=5.750},{XTUBE=2.00},{RL=0.268},{RC=0.335},{RC1=0.531},{R1=0.26},{R2=0.20},{T2=0.395},{T1=0.833},{SB=0.250},{SD=0.469},{SL=0.312},{ST=0.16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TUBE
氣缸內徑
[mm]
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
CA
[Inch]
CD
[Inch]
CL
[Inch]
CR
[Inch]
E
[Inch]
KK
[Inch]
R
解析度
[Inch]
T
[Inch]
XE
[Inch]
CA-Q5-40
40
Q5
0.750
0.75
0.50
1.125
0.63
2.00
7/16-20
1.43
0.375
5.750
CA-Q5-50
50
Q5
0.750
0.75
0.50
1.125
0.63
2.50
7/16-20
1.84
0.375
5.750
CA-Q5-63
63
Q5
0.750
0.75
0.50
1.125
0.63
3.00
7/16-20
2.19
0.375
5.875
CA-Q5-80
80
Q5
1.125
1.25
0.75
1.875
0.87
3.75
3/4-16
2.76
0.625
7.500
CA-Q5-100
100
Q5
1.125
1.25
0.75
1.875
0.87
4.50
3/4-16
3.32
0.625
7.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求