카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C02.01 Form H - Screw grommet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C02 Screw grommet
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c02_spreizmutter/c02_01_form_9.prj},{NB=IMS 320110830SCREW GROMMET ST. 4,2 / 4,5 MM PA 66 BLACK(0.6)},{CNSORDERNO=320110830},{V=82},{FORM=c02_01_form_9.jpg},{ARTCODE=SPREIZMUTTER ST. 4,2 / 4,5 MM PA 66 SCHWARZ },{D=4.20-4.50},{BL=7.20 x 14.20},{BD=0.60},{BDX=[0.60:3.00]},{A=13.35-13.65},{B=6.70-6.90},{C=17.00},{CNSMASSEXACT=1.41},{CNSMAT=PA 66 },{CNSMATNO=Kunstoff},{FARBE=S},{CNSORDERNOOLD=32110830}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
BL
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 320052660 / SCREW GRO...
320052660
SCREW GROMMET ST 3.5 MM P...
3.50
4.80 x 15.00
[0.90-1.20]
14.80-15.00
4.70-4.90
17.00
0.84
PA 66
Plastic
S
IMS 320034320 / SCREW GRO...
320034320
SCREW GROMMET ST 4.2 MM P...
4.20
8.00 x 13.00
[0.75:0.80]
12.80-13.00
7.80-8.00
16.20
1.10
PA 66
Plastic
N
IMS 32011083A / SCREW GRO...
32011083A
SCREW GROMMET ST. 4,2 / 4...
4.20-4.50
7.20 x 14.20
[0.60:3.00]
13.35-13.65
6.70-6.90
17.00
1.41
PA GF
Plastic
N
IMS 320110830 / SCREW GRO...
320110830
SCREW GROMMET ST. 4,2 / 4...
4.20-4.50
7.20 x 14.20
[0.60:3.00]
13.35-13.65
6.70-6.90
17.00
1.41
PA 66
Plastic
S
IMS 320092450 / SCREW GRO...
320092450
SCREW GROMMET ST 4.2 / 4....
4.20-4.50
7.20 x 14.20
[0.60-4.00]
13.60
6.95
17.00
1.37
PA GF
Plastic
N
IMS 320111060 / SCREW GRO...
320111060
SCREW GROMMET ST 4.2 MM P...
4.20-4.50
7.20 x 14.20
[0.80:2.50]
12.80
7.00
10.00
0.69
PA 66
Plastic
N
IMS 320092070 / SCREW GRO...
320092070
SCREW GROMMET ST. 4,2 - 4...
4.20 - 4.80
7.20 x 14.20
[0.50:1.20]
13.50
7.60
17.00
1.08
PA 66
Plastic
S
IMS 32009186A / SCREW GRO...
32009186A
SCREW GROMMET ST. 4,5 MM ...
4.50
7.20 x 14.20
[0.67:3.00]
13.10-13.60
6.50-6.90
10.20
0.71
PA 66
Plastic
HG
IMS 320091860 / SCREW GRO...
320091860
SCREW GROMMET ST. 4,5 MM ...
4.50
7.20 x 14.20
[0.67:3.00]
13.25-13.55
6.60-6.80
10.20
0.71
PA 66
Plastic
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청