카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C02.01 Form C - Screw grommet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C02 Screw grommet
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c02_spreizmutter/c02_01_form_4.prj},{NB=IMS 320054380SCREW GROMMET ST. 4,8 MM PA 6 NATURAL WITH RUBBER LIP BLACK(0.8)6.86.8},{CNSORDERNO=320054380},{V=203},{FORM=c02_01_form_4.jpg},{ARTCODE=SPREIZMUTTER ST. 4,8 MM PA 6 FARBLOS },{D=4.80},{BL=7.00 x 7.00},{BD=0.80},{BDX=[0.80:4.00]},{A=6.8},{AX=[6.80]},{B=6.8},{BX=[6.80]},{C=15.00},{CNSMASSEXACT=0.72},{CNSMAT=PA 6},{CNSMATNO=Kunstoff},{FARBE=N},{CNSORDERNOOLD=32054380}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter for screw
[mm]
BL
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
AX
[mm]
BX
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 320083200 / SCREW GRO...
320083200
SCREW GROMMET ST. 4,8 MM ...
4.80
8.00 x 8.00
[0.70:1.00]
[7.90]
[7.90]
25.50
1.00
PA 6
Plastic
N
IMS 320023910 / SCREW GRO...
320023910
SCREW GROMMET PA 6 GF 30 ...
3.90
11.00 x 14.00
[0.80:1.25]
[10.70:11.00]
[12.80:13.20]
20.50
2.90
PA GF
Plastic
S
IMS 320054380 / SCREW GRO...
320054380
SCREW GROMMET ST. 4,8 MM ...
4.80
7.00 x 7.00
[0.80:4.00]
[6.80]
[6.80]
15.00
0.72
PA 6
Plastic
N
IMS 320033540 / SCREW GRO...
320033540
SCREW GROMMET FOR SCREW 4...
4.80
9.00 x 9.00
[0.75:1.00]
[8.80:8.90]
[8.80:8.90]
16.70
1.00
PA 66
Plastic
S
IMS 320034220 / SCREW GRO...
320034220
SCREW GROMMET 5,0 MM PA 6...
5.00
9.50 x 9.50
[2.00]
[9.30]
[9.30]
19.50
1.20
PA 6
Plastic
S
IMS 320061510 / SCREW GRO...
320061510
SCREW GROMMET FOR SCREW 4...
4.80
8.00 x 8.00
[0.80:2.30]
[7.75:8.00]
[7.75:8.00]
17.20
0.98
PA GF
Plastic
S
IMS 320200060 / SCREW GRO...
320200060
SCREW GROMMET PA 6 BLACK
5.50
8.50 x 8.50
[0.70:0.80]
[8.20:8.30]
[8.20:8.30]
18.70
1.09
PA 6
Plastic
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청