C-TEK - Economy Support Units Fixed Side Square
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/c_tek_asmtab.prj},{NB=C-TEK10S},{SET=},{NO=10S},{DD=10},{L=24},{L1=6},{L2=29.5},{L3=6.0},{B=70},{H=43},{HH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{DD1=9.0},{DD2=0.0},{LL=0},{M=M10x1.0},{T=16},{ACD=12.0},{ACV=10},{ACL=5.5},{R1=3.5},{R2=3.1},{R3=23.75},{R4=18.45},{T1=35.5},{D1=21},{D2=21},{T2=3.0},{T3=3.00},{Z11=8},{ACNB=8.0},{ACDMM=M3},{ACNDD=15},{ACND=20.0},{PPATH=c_tek/c_tek_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
M
M (Fine)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ACD
Attached Collar Dimension D
[mm]
ACV
Attached Collar Dimension V
[mm]
ACL
Attached Collar Dimension L
[mm]
ACNM
Attached Clamping Nut Specifications M Fine Thread
ⁿ/ₐ
ACNB
Attached Clamping Nut Specifications B
[mm]
ACNDD
Attached Clamping Nut Specifications d
[mm]
ACND
Attached Clamping Nut Specifications D
[mm]
ACNF
Attached Clamping Nut Specifications F
[mm]
C-TEK6
C-TEK6
6
6
20
0
22.0
3.5
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
M6x0.75
12
9.5
6
5.0
M6x0.75
5.0
10
14.5
12
C-TEK8S
C-TEK8S
8S
8
23
0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
12
M8x1.0
14
10.0
8
5.5
M8x1.0
6.5
13
17.0
14
C-TEK8
C-TEK8
8
8
23
0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
12
M8x1.0
14
11.5
8
5.5
M8x1.0
6.5
13
17.0
14
C-TEK10S
C-TEK10S
10S
10
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
24
52
9.0
0.0
0
M10x1.0
16
12.0
10
5.5
M10x1.0
8.0
15
20.0
16
C-TEK10
C-TEK10
10
10
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
24
52
9.0
0.0
0
M10x1.0
16
14.5
10
5.5
M10x1.0
8.0
15
20.0
16
C-TEK12
C-TEK12
12
12
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
24
52
9.0
0.0
0
M12x1.0
19
15.5
12
5.5
M12x1.0
8.0
17
22.0
19
C-TEK15
C-TEK15
15
15
25
6
36.0
5.0
80
49
30
41
25
60
11.0
0.0
0
M15x1.0
22
20.0
15
10.0
M15x1.0
8.0
21
25.0
22
C-TEK20
C-TEK20
20
20
42
10
50.0
10.0
95
58
30
56
25
75
11.0
0.0
0
M20x1.0
30
25.0
20
11.0
M20x1.0
11.0
26
35.0
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-TEF - Economy Support Units Support Side Square
Misumi
14.09.2022
C-KBS1505, C-KBS1510, C-KBS1520 - Economy Precision Ball Screws - Thread Di...
Misumi
17.08.2023
CPDT - 커플링-디스크형, 서보모터대응-싱글디스크타입
Misumi
17.04.2023
C-TBK - Economy Support Units Fixed Side Square Mounting Hole Narrow Pitch
Misumi
14.09.2022
C-TFK - Economy Support Units Fixed Side Round
Misumi
14.09.2022
C-BSW - C-VALUE 서포트 유닛 고정측/각형타입 -표준타입-
Misumi
03.10.2022
DryLin® E - Stepper Motors - NEMA17 - Stepper Motors
igus
12.09.2022
E-TSMP, E-TSMP-S, E-TSMP-SET, E-TSMA, E-TSMA-S, E-TSMA-SET - Economy Motor ...
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
BSBR2505, BSBRK2505, BSBR2510, BSBRK2510 - 전조볼나사 - 블록너트타입 - 축경25
Misumi
08.06.2021
C-MTSRW, C-MTSTRW - Economy Lead Screws - Both Ends Stepped
Misumi
29.05.2023
GCPW - Economy Couplings - Double Disc High Torque
Misumi
08.06.2021
GCPS - Economy Couplings - Single Disc High Torque
Misumi
28.09.2022
BSBR1505, BSBRK1505, BSBR1510, BSBRK1510 - 전조볼나사블록너트타입-축경15
Misumi
08.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청