您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
□119mm-38mm厚
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
冷却风扇
控制台面板风扇组合产品
AC输入
防尘防水(IP55)
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/fan/ccp_fan_unit/ac_ps_input/dustproof_dp_ip55/ip55_asmtab.prj},{NB=C-MU1238B-51B-PEWLG},{TVIS=Exhaletion},{VVIS=Single-Phase 220V,230V},{V1=1},{PPATH=parts/ip55_asmtpl.prj},{WFM=MU1238B-51BN},{TYPE=Exhaust Type},{SHAPE=Large Panel},{CATEGORY=Dustproof/Drip proof},{COLOR=Light Gray}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
WFM
带风扇
ⁿ/ₐ
TYPE
冷却形式
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
CATEGORY
分类
ⁿ/ₐ
COLOR
面板绘有彩色
ⁿ/ₐ
C-MU1238B-11B-PEWMG
C-MU1238B-11B-PEWMG
MU1238B-11BN
排风型
中型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-21B-PEWMG
C-MU1238B-21B-PEWMG
MU1238B-21BN
排风型
中型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-41B-PEWMG
C-MU1238B-41B-PEWMG
MU1238B-41BN
排风型
中型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-51B-PEWMG
C-MU1238B-51B-PEWMG
MU1238B-51BN
排风型
中型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-11B-PEWLG
C-MU1238B-11B-PEWLG
MU1238B-11BN
排风型
大型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-21B-PEWLG
C-MU1238B-21B-PEWLG
MU1238B-21BN
排风型
大型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-41B-PEWLG
C-MU1238B-41B-PEWLG
MU1238B-41BN
排风型
大型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-51B-PEWLG
C-MU1238B-51B-PEWLG
MU1238B-51BN
排风型
大型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-11B-PSWMG
C-MU1238B-11B-PSWMG
MU1238B-11BN
吸入型
中型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-21B-PSWMG
C-MU1238B-21B-PSWMG
MU1238B-21BN
吸入型
中型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-41B-PSWMG
C-MU1238B-41B-PSWMG
MU1238B-41BN
吸入型
中型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-51B-PSWMG
C-MU1238B-51B-PSWMG
MU1238B-51BN
吸入型
中型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-11B-PSWLG
C-MU1238B-11B-PSWLG
MU1238B-11BN
吸入型
大型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-21B-PSWLG
C-MU1238B-21B-PSWLG
MU1238B-21BN
吸入型
大型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-41B-PSWLG
C-MU1238B-41B-PSWLG
MU1238B-41BN
吸入型
大型面板
防尘防水电动机
浅灰色
C-MU1238B-51B-PSWLG
C-MU1238B-51B-PSWLG
MU1238B-51BN
吸入型
大型面板
防尘防水电动机
浅灰色
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求