目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
C-BB ATN,C-BB AKTN - 自調心滾珠軸承
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-bb1200atn.prj},{NB=C-BB1209ATN},{LV1=1},{LV2=Cylindrical hole},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE=1209ATN},{MYCODE=P_B1209ATN},{FIX02=45},{FIX04=85},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV2
孔型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
軸承規格
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
W
[mm]
FIX08
r(min)
[mm]
FIX10
額定負載(動載荷)
[kN]
FIX12
額定負載(靜載荷)
[kN]
FIX14
極限轉速(脂潤滑)
[rpm]
FIX16
極限轉速(油潤滑)
[rpm]
FIX18
Dz(min)
[mm]
FIX20
dk(max)
[mm]
FIX22
R(max)
[mm]
FIX24
重量
[kg]
C-BB1200ATN
C-BB1200ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1200ATN
10
30
9
0.6
5.06
1.18
24000
30000
14.0
26.0
0.6
0.0336
C-BB1201ATN
C-BB1201ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1201ATN
12
32
10
0.6
5.58
1.48
22000
28000
16.0
28.0
0.6
0.0411
C-BB1202ATN
C-BB1202ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1202ATN
15
35
11
0.6
7.47
2.01
19000
24000
19.0
31.0
1.0
0.0497
C-BB1302ATN
C-BB1302ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1302ATN
15
42
13
1.0
9.52
2.63
17000
20000
20.0
37.0
1.0
0.0966
C-BB1303ATN
C-BB1303ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1303ATN
17
47
14
0.6
11.80
3.33
14000
17000
22.0
42.0
1.0
0.1310
C-BB1204ATN
C-BB1204ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1204ATN
20
47
14
1.0
12.70
3.40
15000
18000
25.0
42.0
1.0
0.1160
C-BB1205ATN
C-BB1205ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1205ATN
25
52
15
1.0
14.30
4.00
13000
16000
30.0
47.0
1.0
0.1390
C-BB2205ATN
C-BB2205ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
2205ATN
25
52
18
1.0
16.00
4.47
11000
14000
30.0
47.0
1.0
0.1580
C-BB1305ATN
C-BB1305ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1305ATN
25
62
17
1.1
18.10
6.00
9500
12000
31.5
55.5
1.0
0.2500
C-BB1206ATN
C-BB1206ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1206ATN
30
62
16
1.0
15.60
4.65
10000
13000
35.0
57.0
1.0
0.2190
C-BB2206ATN
C-BB2206ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
2206ATN
30
62
20
1.0
23.80
6.58
9500
12000
35.0
57.0
1.0
0.2510
C-BB1207ATN
C-BB1207ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1207ATN
35
72
17
1.1
18.00
6.23
9000
11000
41.5
65.5
1.0
0.3050
C-BB2207ATN
C-BB2207ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
2207ATN
35
72
23
1.1
30.50
8.72
8500
10000
41.5
65.5
1.0
0.3850
C-BB1208ATN
C-BB1208ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1208ATN
40
80
18
1.1
18.50
6.95
8500
10000
46.5
73.5
1.0
0.3930
C-BB2208ATN
C-BB2208ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
2208ATN
40
80
23
1.1
31.80
10.10
7500
9000
46.5
73.5
1.0
0.4880
C-BB1308ATN
C-BB1308ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1308ATN
40
90
23
1.5
33.80
11.40
6700
8000
48.0
82.0
1.5
0.6730
C-BB2308ATN
C-BB2308ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
2308ATN
40
90
33
1.5
54.20
15.90
6300
7500
48.0
82.0
1.5
0.8970
C-BB1209ATN
C-BB1209ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1209ATN
45
85
19
1.1
21.70
9.56
7500
9000
51.5
78.5
1.0
0.4730
C-BB2209ATN
C-BB2209ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
2209ATN
45
85
23
1.1
32.00
10.60
7000
8500
55.5
78.5
1.0
0.5260
C-BB1309ATN
C-BB1309ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1309ATN
45
100
25
1.5
38.00
13.40
6300
7500
53.0
92.0
1.5
0.9320
C-BB1210ATN
C-BB1210ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1210ATN
50
90
20
1.1
26.50
9.15
7000
8500
56.5
83.5
1.0
0.5250
C-BB2210ATN
C-BB2210ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
2210ATN
50
90
23
1.1
33.60
11.30
6300
7500
56.5
83.5
1.0
0.5590
C-BB1310ATN
C-BB1310ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
1310ATN
50
110
27
2.0
43.30
14.00
5600
6700
59.0
101.0
2.0
1.1700
C-BB2310ATN
C-BB2310ATN
圓柱孔
相當於SUJ2
2310ATN
50
110
40
2.0
63.70
20.00
5300
6300
59.0
101.0
2.0
1.6500
C-BB1204AKTN
C-BB1204AKTN
圓錐孔
相當於SUJ2
1204AKTN
20
47
14
1.0
12.70
3.40
15000
18000
25.0
42.0
1.0
0.1160
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求