C-AC , C-AC -N - Economy Shock Absorbers Single-Orifice
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/c_ac_____asmtab.prj},{NB=C-AC1412L},{TS=Cap},{NO=1412},{V=L},{M=M14x1.5},{M3D=14},{PITCH=1.50},{S=12},{L1=70.2},{L2=6.0},{T=5.0},{TT=12.0},{DD=12.0},{DD1=4.0},{B=19.0},{LW=With},{LW1=40.0},{LW2=47.0},{NUT1=30.200},{NUT2=60.200},{C3D=11.000},{L3=20},{C=0.2},{C1=1.50},{SC=},{F=},{PPATH=c_ac____/c_ac_____asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
스토로크
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
B(Wrench Flats)
[mm]
LW
Lock Washers
ⁿ/ₐ
C-AC0404L
C-AC0404L
0404
M4x0.5
4
32.6
20.6
4.0
3.0
4.0
3.0
1.2
7.0
With
C-AC0604L
C-AC0604L
0604
M6x0.75
4
33.6
21.1
4.5
3.3
4.0
4.6
1.8
8.0
With
C-AC0805L
C-AC0805L
0805
M8x0.75
5
37.1
22.0
5.0
4.0
5.1
6.0
1.8
11.0
With
C-AC0806L
C-AC0806L
0806
M8x1.0
6
50.0
32.0
6.0
4.0
6.0
6.6
2.9
11.0
With
C-AC1005L
C-AC1005L
1005
M10x1.0
5
38.7
21.7
6.0
4.0
6.0
8.6
3.0
12.9
With
C-AC1008L
C-AC1008L
1008
M10x1.0
8
57.0
37.0
6.0
4.0
6.0
8.6
3.0
12.9
With
C-AC1210L
C-AC1210L
1210
M12x1.0
10
69.2
44.0
6.0
4.0
9.2
10.3
3.0
14.0
With
C-AC1412L
C-AC1412L
1412
M14x1.5
12
100.2
70.2
6.0
5.0
12.0
12.0
4.0
19.0
With
C-AC1416L
C-AC1416L
1416
M14x1.5
16
123.0
89.0
6.0
5.0
12.0
12.0
4.0
19.0
With
C-AC2020L
C-AC2020L
2020
M20x1.5
20
145.8
104.0
6.0
8.0
15.8
18.0
6.0
26.0
Without
C-AC2030L
C-AC2030L
2030
M20x1.5
30
155.8
104.0
6.0
8.0
15.8
18.0
6.0
26.0
Without
C-AC2050L
C-AC2050L
2050
M20x1.5
50
232.8
161.0
6.0
8.0
15.8
18.0
6.0
26.0
Without
C-AC2525L
C-AC2525L
2525
M25x1.5
25
154.5
106.0
5.0
10.0
18.5
22.0
8.0
32.0
Without
C-AC2550L
C-AC2550L
2550
M25x1.5
50
239.0
100.0
70.5
10.0
18.5
22.0
8.0
32.0
Without
C-AC2580L
C-AC2580L
2580
M25x1.5
80
335.5
100.0
137.0
10.0
18.5
22.0
8.0
32.0
Without
C-AC3660L
C-AC3660L
3660
M36x1.5
60
247.0
149.0
13.0
15.0
25.0
35.0
10.0
46.0
Without
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-AC____S, C-AC____S-N - Economy Shock Absorbers Multiple-Orifice
Misumi
06.03.2024
ACA ACJ - Shock absorber
AirTAC
21.07.2022
LM FA - Accessories
AirTAC
13.05.2020
J-WJG01_13 - Precision oil pressure buffer
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Shock Absorbers Series SA, self compensanting
Camozzi
11.06.2024
USTH, SUSTH, PUSTH, PSSTH - 우레탄붙이스토퍼볼트플랜지붙이타입-육각홀붙이스트레이트타입
Misumi
30.06.2021
Model HSR-M1LA
THK
25.04.2024
C-MACAR - C-VALUE 쇼크업소버 - 속도안정식 -
Misumi
24.04.2022
C-AD____, C-AD____-N - Economy Shock Absorbers Adjustable
Misumi
18.03.2024
MAMS, MAMKS - 쇼크업소버 -컴팩트조정타입/컴팩트고정타입-
Misumi
03.06.2021
플랜지 타입 - 초중하중형 HSR-LA형
THK
23.05.2024
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
WJP01 - Economical hydraulic buffer and speed stabilizer
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WJN11 - Locating nut for oil pressure damper / side load adapter - locating...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청